Einstellen der Parameter

Überblick

Die einzustellenden Parameter sind in den folgenden Ordnern auf der Registerkarte Parameter verfügbar:

oIdentifikation

oAllgemein

oMotor/Mechanik

oEchtzeitkanal

Einstellen der Parameter zur Identifikation

Parameter

Wert

Beschreibung/Kommentar

IdentificationMode

Je nach erforderlicher Systemkonfiguration.

Der ATV340S unterstützt die Einstellungen TopologyAddress und SercosAddress.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Beschreibung des Parameters IdentificationMode im Handbuch Geräteobjekte und Parameter des PacDrive LMC Eco Controllers bzw. des PacDrive LMC Pro/Pro2 Controllers.

ConfigurationVendorCode

1

Obligatorische Einstellung

ConfiguredVendorDeviceID

ATV340S

Obligatorische Einstellung

Einstellen der allgemeinen Parameter

Parameter

Wert

Beschreibung/Kommentar

UserMaxVel

Richten Sie die Werte an der Antriebskonfiguration aus.

-

UserMaxAcc

ControllerStopDec

ControllerStopJerk

StopDec

MotorPeakC

ControllerPeakC

Einstellen der Motor/Mechanik-Parameter

Parameter

Wert

Beschreibung/Kommentar

FeedConstant

60

Obligatorische Einstellung

FeedbackResolution

131072

Obligatorische Einstellung

MaxRPM

Richten Sie den Wert an der Antriebskonfiguration aus.

-

ModuloValue

0

Obligatorische Einstellung

Einstellen der Echtzeitkanal-Parameter

Parameter

Wert

Beschreibung/Kommentar

TelegrammType

7

Obligatorische Einstellung

ConfigurationListAT

'S-0-0051.0.0'

Position, obligatorische Einstellung

ConfigurationListMDT

'S-0-0047.0.0'

RefPosition, obligatorische Einstellung

HINWEIS:

Sie können in jeder Konfigurationsliste 9 zusätzliche Parameter hinzufügen.

oConfigurationListAT: S-0-0051.0.0 (Position) - obligatorisch; optional bis zu 9 Parameter (siehe die Parameterliste)

oConfigurationListMDT: S-0-0047.0.0 (RefPosition) - obligatorisch; optional bis zu 9 Parameter (siehe die Parameterliste)