Technische Kenndaten der Sensoren
Technische Kenndaten der Sensoren
Parameter |
Einheit |
Beschreibung |
---|---|---|
Modell |
– |
Zylindrisches Gewinde M8 x 1 |
Betätigungsart |
– |
Induktiv |
Zulassungen |
– |
CE |
Elektrischer Anschluss (Polyurethankabel mit M8-Stecker) |
mm (in) |
100 (3,9) |
Nennschaltabstand sn (bei Aluminium) |
mm (in) |
0,5 (0,0197) |
Hysterese |
– |
1 bis 15 % des realen Schaltabstands |
Schutzart gemäß IEC 60529 |
– |
IP67 |
Lagerungstemperatur |
°C (°F) |
-40 bis +85 (-40 bis +185) |
Betriebstemperatur |
°C (°F) |
-25 bis +70 (-13 bis +158) |
Werkstoff Gehäuse |
– |
Messing, vernickelt |
Werkstoff Kabel |
– |
PUR, 3 x 0,12 mm2 |
Funktionsanzeige Ausgang |
– |
Gelbe LED |
Funktionsanzeige Versorgungsspannung |
– |
Nr |
Versorgungsspannung (PELV) |
VDC |
12 bis 24 mit Verpolungsschutz |
Versorgungsspannung (einschl. Restwelligkeit) |
VDC |
10 bis 36 |
Schaltstrom (Überlast- und Kurzschlussschutz) |
mA |
< 200 |
Spannungsabfall, Ausgang leitend |
V |
< 2 |
Leerlaufstrom |
mA |
< 10 |
Maximale Schaltfrequenz |
Hz |
5.000 |
Einschaltzeit |
ms |
< 0,1 |
Ausschaltzeit |
ms |
< 0,1 |
Die optischen Sensoren sind mit einem Stecker M8 x 1-Stecker ausgerüstet. Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung der Sensoren.
Pin |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|
1 |
PELV Versorgungsspannung (+) |
BN (braun) |
3 |
PELV Versorgungsspannung (-) |
BU (blau) |
4 |
Ausgang |
BK (schwarz) |
Die Kabellänge beträgt 100 mm (3,9 in). Informationen zu geeigneten Verlängerungskabeln mit verschiedenen Längen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.