Bestimmungsgemäße Verwendung

Überblick

Dieser Abschnitt enthält Hinweise für das Arbeiten mit der . Qualifiziertes Personal, das mit den Achse arbeitet, muss diese Informationen lesen und befolgen. Der Achse wurde nach den anerkannten technischen Sicherheitsvorschriften gebaut.

Installation

Die Achse sind zum Einbau in eine Maschine oder zum Zusammenbau mit anderen Komponenten zu einer Maschine/Anlage bestimmt.

Bereitstellung von Schutzmaßnahmen

Planen Sie vor der Installation des Achses angemessene Schutzeinrichtungen ein, die den örtlichen und nationalen Normen entsprechen. Nehmen Sie keine Komponenten ohne geeignete Schutzeinrichtungen in Betrieb. Testen Sie nach der Installation, Inbetriebnahme oder Instandsetzung die eingesetzten Schutzmaßnahmen.

Führen Sie vor dem Einsatz des Achses eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete Anwendung durch und ergreifen Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass bei der Konzeption Ihrer Maschine eine Risikoanalyse nach EN/ISO 12100 durchgeführt und respektiert wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Wenn vorliegende Gegebenheiten die Sicherheit beeinträchtigen oder eine Änderung des Betriebsverhaltens des Achses bewirken, müssen Sie den Achse unmittelbar abschalten und sich mit Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner in Verbindung setzen.

Ausschießliche Verwendung von Originalteilen

Verwenden Sie nur die in der Dokumentation angegebenen Zubehör- und Montageteile und ausschließlich Fremdgeräte oder -komponenten, die ausdrücklich von Schneider Electric zugelassen sind. Nehmen Sie am Achse nur bestimmungsgemäße Änderungen vor, wie sie die in dieser Dokumentation oder in anderen Dokumenten verbundener Geräte beschrieben sind.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm bei jeder Änderung der physischen Hardwarekonfiguration.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Fehlanwendung

Der Achse eignet sich weder für die Handhabung von lebenden Organismen oder Explosivstoffen noch für Bewegungen mit Stoßwirkung.

Ungeeignete Umgebungen

In folgenden Umgebungen dürfen Sie die Komponenten nicht einsetzen:

oGefährliche (explosive) Atmosphären

oMobile, tragbare oder schwimmende Systeme

oLebenserhaltende Systeme

oBewohnte Einrichtungen

oUnter Tage

oHochgradig salzhaltige Umgebungen (Informationen zu verwendeten Materialien finden Sie unter Technische Kenndaten)

oUmgebungen mit erhöhter radioaktiver Strahlung

oFeuchträume (Lebensmittel- oder Pharmaindustrie)

oBereiche mit hohen hygienischen Anforderungen

oVakuum

Die Achse wurde für einen Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Installieren Sie die Achse nur in Umgebungen, die keine gefährliche Atmosphäre aufweisen.

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Installation- und Betriebsbedingungen

Der Einsatz darf nur gemäß den in der Dokumentation beschriebenen Installations- und Betriebs­bedingungen erfolgen. Die Betriebsbedingungen am Aufstellort sind anhand der vorgegebenen technischen Daten (Leistungsangaben und Umgebungsbedingungen) zu prüfen und einzuhalten. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis gewährleistet ist, dass die Maschine oder Anlage, in der der Achse eingebaut wird, den geltenden lokalen Vorschriften und Standards entspricht.

Lebensdauer

Die Kräfte und Drehmomente (Fy, Fz, Mx, Mz, My) werden für eine erwartete Lebensdauer von  berechnet. Dieser Zeitraum

owird bei steigender Belastung und Dynamik verkürzt oder

owird bei sinkender Belastung und Dynamik verlängert.

Eine anwendungsspezifische Berechnung der Lebensdauer der Achse finden Sie unter Lebensdauer.

Verträglichkeit mit Fremdstoffen

Es ist nicht möglich, sämtliche Weiterentwicklungen von Stoffen wie Schmier-, Reinigungs- oder Lösungsmitteln zu verfolgen. Aus diesem Grund muss vor Verwendung neuer Mittel ein Verträglichkeitstest durchgeführt werden.