Hier finden Sie die folgenden Informationen:
oMechanische Kenndaten der Lexium CAR40RC
oKennlinien der Lexium CAR40RC
oMaßzeichnung der Lexium CAR40RC
Mechanische Kenndaten der Lexium CAR40RC
Kategorie |
Parameter |
Einheit |
Wert für die CAR40RC mit Achskörper vom Typ 1 |
---|---|---|---|
Allgemeine Daten |
Typ des mechanischen Antriebselements |
– |
Zahnstange Modul, Größe 0,636 |
Typ der Führung |
– |
Linearkugellagerführung, Gleitlagerführung |
|
Mindesthub(1) |
mm (in) |
8 (0.315) |
|
Maximaler Hub(2) |
mm (in) |
150 (5.9) |
|
Maximale Geschwindigkeit(3) |
m/s (ft/s) |
3 (9.8) |
|
Maximale Beschleunigung(3) |
m/s2 (ft/s2) |
20 (66) |
|
mm/rev (in/rev) |
50 (1.97) |
||
Wirkdurchmesser Zahnstangenritzel |
mm (in) |
15,92 (0.63) |
|
mm (in) |
+/- 0,05 (+/- 0.00197) |
||
Kräfte und Momente |
Maximales Antriebsdrehmoment Mmax |
Nm (lbf-in) |
0,6 (5.3) |
Losbrechmoment für Achse mit Hub 0 |
Nm (lbf-in) |
0,1 (0.89) |
|
Maximale Vorschubkraft Fxmax |
N (lbf) |
80 (18) |
|
Maximale Kraft Fy(4) |
N (lbf) |
160 (36) |
|
Maximale Kraft Fz(4) |
N (lbf) |
130 (29) |
|
Maximales Moment Endplatte Mx(4) |
Nm (lbf-in) |
1,9 (16.8) |
|
Maximales Moment Endplatte My(4) |
Nm (lbf-in) |
2,8 (25) |
|
Maximales Moment Endplatte Mz(4) |
Nm (lbf-in) |
3,5 (31) |
|
Gewichte |
Masse für Achse mit Hub 0 |
kg (lb) |
0,6 (1.32) |
Masse pro 1 m (39 in) Hub |
kg/m (lb/in) |
1,3 (0.073) |
|
Bewegte Masse des Auslegers |
kg (lb) |
0,4 (0.88) |
|
Trägheitsmomente |
Trägheitsmoment für Achse mit Hub 0 |
kg·cm² (lb·in²) |
0,3 (0.103) |
Trägheitsmoment pro 1 m (39 in) Hub |
kg·cm²/m (lb·in²/in) |
0,8 (0.007) |
|
Trägheitsmoment pro 1 kg (2.2 lb) Nutzlast |
kg·cm²/kg (lb·in²/lb) |
0,65 (0.1) |
|
(1) Zur Schmierung der lineare Kugelumlaufführung erforderlich. (2) Informationen zu größeren Hüben erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner. (3) Abhängig von Last und Hub. (4) Die maximal zulässigen Kräfte und Drehmomente verringern sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Sehen Sie sich die Kennlinien an, die auf diese Tabelle folgen. |
Maximale Vorschubkraft Fxmax
Maximale Kraft Fy
Maximale Kraft Fz
Maximales Antriebsdrehmoment Mmax
Maximales Moment Endplatte Mx
Maximales Moment Endplatte My
Maximales Moment Endplatte Mz
A Die Kräfte und Drehmomente (Fy, Fz, Mx, Mz, My) werden für eine erwartete Lebensdauer von berechnet. Dies ist in der Abbildung durch den k-Faktor gleich 1,0 dargestellt.
Maßzeichnung der Lexium CAR40RC