Prüfen der Installation

Übersicht

Prüfen Sie, ob die Achse korrekt installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Sicherheitsinformationen.

Achten Sie besonders auf:

oOrdnungsgemäß verschraubte mechanische Teile.

oInstallation und Verdrahtung der Achse. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss und der 24 V-Anschluss ordnungsgemäß verdrahtet sind.

oAnschluss aller Schutzerdungskabel.

oVerwendung von korrekten Sicherungen.

oIsolierung aller nicht genutzten Kabelenden.

oInstallation und Verbindung von allen Kabeln und Anschlüssen.

oInstallation von Sensoren.

oErforderliche Funktion der Sensoren.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.

oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

oBetreiben Sie elektrische Komponenten nur mit einem verbundenen Erdschutzkabel (Schutzleiter).

oPrüfen Sie den sicheren Anschluss des Erdschutzkabels (Masse) für alle elektrischen Komponenten, um die Konformität mit den Anschlussschemata zu gewährleisten.

oWenn das Modul unter Spannung steht, dürfen die elektrischen Anschlusspunkte der Komponenten nicht berührt werden.

oSorgen Sie für Schutz vor indirektem Berühren (EN 50178).

oBeide Seiten der nicht verwendeten Leiter des Motorkabels sind zu isolieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG AUFGRUND LOCKERER VERDRAHTUNG ODER VERKABELUNG

Ziehen Sie die Draht- bzw. Kabelverbindungen in Übereinstimmung mit den angegebenen Anzugsmomenten fest.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNSACHGEMÄSSE ERDUNG

oErden Sie die Komponenten der Achse gemäß den örtlichen, regionalen und/oder nationalen Normen und Vorschriften an einem einzelnen, zentralen Punkt.

oPrüfen Sie, ob der Motor mit dem zentralen Erdungspunkt verbunden ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig, wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, deren Abmessungen eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.