Kompatibilität älterer Geräteversionen vom Typ S

Überblick

Mit EcoStruxure Machine Expert wird keine Unterstützung für ältere Steuerungen vom Typ S geboten.

Siehe auch den Abschnitt Verwendung einer neuen Steuerung.

Ersetzen von Geräten des Typs S

Wenn Sie ein Projekt öffnen, das Geräte vom Typ S enthält, wird das Dialogfeld Projekt aktualisieren mit einer Liste der älteren Geräteversionen (Typ S) und in einer zweiten Spalte den entsprechenden generischen Geräten (Typ G) angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um die älteren Geräte automatisch in die entsprechenden generischen Geräte zu konvertieren.

Geräte-Vorgängerversionen vom Typ S

Entsprechende Geräte vom Typ G als Konvertierungsziel

Steuerungen der Baureihe M258

TM258LF42DTS0

TM258LF42DT

TM258LF42DT4LS0

TM258LF42DT4L

TM258LF66DT4LS0

TM258LF66DT4

TM258LF42DRS0

TM258LF42DR

Steuerungen der Baureihe LMC058

LMC058LF42S0

LMC058LF42

LMC058LF424S0

LMC058LF424