Zugreifen auf Dateien

 

Beschreibung des Dialogfelds Laufwerksauswahl

Überblick

Um das Dialogfeld Laufwerksauswahl zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen von... oder Schreiben an... im Dialogfeld Images verwalten. Je nach der vorgenommenen Auswahl wird eine der in diesem Kapitel beschriebenen Varianten des Dialogfelds Laufwerksauswahl angezeigt.

Lesen von...

Das Dialogfeld Laufwerksauswahl nach dem Aufruf über die Schaltfläche Lesen von....

G-SE-0027532.1.gif-high.gif

 

 

Wählen Sie in diesem Dialogfeld das Laufwerk aus, in das Sie das Wechselspeichermedium eingeführt haben (CF-Karte für Steuerungen der Baureihe PacDrive M, SD-Karte für Steuerungen der Baureihe Modicon M221, M241 und M251 oder USB-Massenspeicher für Steuerungen der Baureihe Modicon M258 Logic Controller und Modicon LMC058 Motion Controller).

Standardmäßig ist die Option Nur Wechseldatenträger anzeigen ausgewählt. Das bedeutet, dass die Liste Laufwerk nur Laufwerke mit Wechseldatenträgern enthält. Wenn ebenfalls Festplatten­laufwerke in der Liste angezeigt werden sollen, deaktivieren Sie die Option Nur Wechseldatenträger anzeigen.

Wählen Sie in der Liste Laufwerk ein Laufwerk aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen, um das Image in den Controller Assistant zu laden.

Schreiben an...

HINWEIS: Schreibvorgänge, z. B. auf eine EcoStruxure Machine Expert-Steuerungskarte, sind nur möglich, wenn das eingeführte Speichermedium ein Datenvolumen von mindestens 128 MByte bereitstellt.

Das Dialogfeld Laufwerksauswahl nach dem Aufruf über die Schaltfläche Schreiben an...

G-SE-0027533.1.gif-high.gif

 

 

Wählen Sie in diesem Dialogfeld das Laufwerk aus, in das Sie das Wechselspeichermedium eingeführt haben.

Standardmäßig ist die Option Nur Wechseldatenträger anzeigen ausgewählt. Das bedeutet, dass die Liste Laufwerk nur Laufwerke mit Wechseldatenträgern enthält. Wenn ebenfalls Festplatten­laufwerke in der Liste angezeigt werden sollen, deaktivieren Sie die Option Nur Wechseldatenträger anzeigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schreiben, um das Image auf das eingeführte Speichermedium zurückzuschreiben. Vor der Durchführung des Vorgangs wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Daten auf dem ausgewählten Laufwerk gelöscht werden. Bevor Sie den Vorgang durch Klicken auf Ja starten, können Sie den Inhalt des Ziellaufwerks in einer Windows Explorer-Ansicht überprüfen. Klicken Sie dazu auf Explorer. Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf Nein.

Für Steuerungen der Baureihe PacDrive (außer PacDrive M) werden Sie ggf. zur Verwaltung der Rechte der Gerätebenutzer aufgefordert.

Für PacDrive M-Steuerungen ist zu beachten, dass die vorhandenen Lizenzpunkte keine Komponenten eines Images, aber Bestandteil eines Flash-Laufwerks sind. Sie können nicht kopiert werden. Sie werden beim Schreiben eines Images auf ein Flash-Laufwerk oder in eine Steuerung nicht geändert.

Wenn Sie einen PC mit dem Betriebssystem Windows 7 verwenden, wird für verschiedene Funktionen unter Umständen zusätzlich das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung angezeigt (siehe das Kapitel Controller Assistant unter Windows 7).