Bei einer Kollision können Komponenten des Aktuators beschädigt oder zerstört werden.
HINWEIS: Untersuchen Sie den Aktuator nach einer Kollision auf offensichtliche Schäden. Prüfen Sie den reibungslosen Betrieb des Aktuators.
|
HERABFALLENDE ODER AUSGEWORFENE TEILE |
oPrüfen Sie nach einer Kollision sorgfältig alle Teile des Aktuators sowie alle am Aktuator angebauten Teile einschließlich Motor und Riemenvorgelege (sofern installiert) auf Schäden. oDer Aktuator darf nicht verwendet werden, wenn Bauteile beschädigt sind bzw. Verdacht auf eine Beschädigung besteht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Die Komponenten auf Vollständigkeit überprüfen. Wenn Komponenten fehlen, diese lokalisieren und aus der umliegenden Maschinenanlage entfernen. |
2 |
Ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Komponenten. |
HINWEIS: Wenn Sie mechanische Schäden vermuten, wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.
Prüfen des Zahnriemens im Riemenvorgelege (Optionale Ausstattung)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Nehmen Sie die Abdeckung des Riemenvorgeleges ab. Für weitere Informationen siehe folgendes Handbuch: Unimotion Maintenance- and Assembly Instructions PNCE Electric Cylinder. |
2 |
Prüfen Sie den Zahnriemen mittels Sichtkontrolle auf beschädigte Zähne und Abrieb. Zur Durchführung einer Sichtprüfung kann es erforderlich sein, den Zahnriemen zu entfernen. |
HINWEIS: Ein beschädigter Zahnriemen muss ersetzt werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Prüfen Sie die Kolbenstange auf Spiel. Wenn Spiel an der Kolbenstange festgestellt wird, ist erheblicher Verschleiß gegeben. |
2 |
|
3 |
Bewegen Sie die Kolbenstange manuell und prüfen Sie sie auf unregelmäßige Geräusche oder Vibrationen. Das kann auf eine Beschädigung der Kolbenstange verweisen. Eine Beschädigung kann zu schnellem Verschleiß führen. |
HINWEIS: Eine abgenutzte oder beschädigte Kolbenstange muss ausgewechselt werden. Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.
Prüfen der Elastomerkupplung oder des Befestigungssets (Optionale Austattung)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
|
2 |
Prüfen Sie die Elastomerkupplung oder das Befestigungsset anhand einer Sichtkontrolle auf Schäden. |
HINWEIS: Eine beschädigte Elastomerkupplung muss ersetzt werden.
Sollten die Reparaturen über die in diesem Dokument beschriebenen Reparaturen hinausgehen, wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.