Allgemeine Beschreibung der Lexium EAC1-Serie
Bei der Lexium EAC1-Serie handelt es sich um einen elektrischen Aktuator, der eindimensional vorwärts und rückwärts betrieben werden kann. Der Aktuator entspricht der Norm ISO 15552 und wird von einer Präzisions-Kugelumlaufspindel angetrieben. Ausführung und Abmessungen der Lexium EAC1-Serie sind denjenigen pneumatischer Zylinder sehr ähnlich.
|
Lexium EAC1-Serie mit Montagewinkeln, angetrieben über ein Riemenvorgelege |
Lexium EAC1-Serie mit Option C oder F, direkt angetrieben |
|
1 Sechskantmutter 2 Kolbenstangendichtung 3 Kolbenstange (rostfreier Stahl) mit Verdrehsicherung 4 Vordere Abdeckung 5 Aktuator-Profil 6 Sensorhalterungen (Optionale Austattung) 7 Sensoren (Optionale Austattung) 8 Schmiernippel 9 Druckausgleich |
10 Antriebsabdeckung 11 Riemenvorgelege (Optionale Ausstattung, Befestigungsset inklusive) 12 Montagewinkel (Optionale Ausstattung) 13 Motor (Optionale Austattung) 14 Anschlüsse für Druckausgleich (Optionen C und F) 15 Kupplungsgehäuse inklusive Elastomerkupplung (Optionale Austattung) 16 Motoradaption (Optionale Austattung) |
Kenndaten der Lexium EAC1-Serie
Der Aktuator zeichnet sich durch die folgenden Merkmale und Optionen aus:
oHohe Geschwindigkeit
oHohe Positioniergenauigkeit
oHohe Wiederholgenauigkeit
oHub in verschiedenen Längen verfügbar
oReduziertes Spiel
oMotoranbau über kompakte Kupplungssysteme
oBefestigungsgewinde am Ende der Kolbenstange zur Anbringung von Nutzlast oder Kolbenstangenzubehör
oGeeignetes Schmiermittel für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
oSensoren als Schließer / Öffner in PNP-Ausführung
oUnterschiedliche Motoren
oZwei Positionen für die Motormontage: Axial oder seitlich
Montageoptionen für den Motor und/oder das Riemenvorgelege
Die folgende Abbildung zeigt die Montageoptionen für den Motor und/oder das Riemenvorgelege für die Lexium EAC1-Serie.
1 Gerade montierter Motor
2 Montiertes Riemenvorgelege und montierter Motor
3 Montiertes Adaptionsmaterial (Kupplungsgehäuse inklusive Elastomerkupplung und Motoradaption)
4 Ohne Motor und Riemenvorgelege (mit Wellenzapfen)
Montagerichtungen des Motor und/oder Riemenvorgeleges
Die folgende Abbildung zeigt die Montagerichtungen für den Motor und/oder das Riemenvorgelege. Der Motor wird über eine vorgespannte Elastomerkupplung gekoppelt, das Riemenvorgelege über einen Kupplungssatz.
1 Gerade montiert
2 Montiert mit Riemenvorgelege, drehbar um 4 x 90°
Montageoptionen für die Montagewinkel
Die folgende Abbildung zeigt die Montageoptionen für die Montagewinkel der Lexium EAC1-Serie.
1 Gerade montierter Motor und montierte Montagewinkel
2 Über ein Riemenvorgelege angetriebener montierter Motor und montierte Montagewinkel