Informationen zur Installation
Bei den nachfolgenden Schritten sorgfältig vorgehen, um folgende Punkte zu vermeiden:
oVerletzungen und Materialschäden
oUnsachgemäße Installation und Programmierung von Komponenten
oUnsachgemäßer Betrieb von Komponenten
oNutzung von nicht autorisierten Kabeln oder modifizierten Komponenten
Weitere Informationen erhalten Sie unter Spezifische Sicherheitsinformationen.
Zugänglichkeit für Servicearbeiten
Berücksichtigen Sie bei der Installation des Aktuators, des Motors, des Riemenvorgeleges und der Sensoren, dass im Rahmen von Servicearbeiten gegebenenfalls auf diese Komponenten zugegriffen werden muss. Sehen Sie dazu bei Ihrer mechanischen Gestaltung Zugriffsmöglichkeiten vor.
Für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 gelten folgende Anzugsmomente:
Gewinde |
Größe Sechskantschlüssel in mm (in) |
Maximales Anzugsmoment in Nm (lbf-in) |
---|---|---|
M2 |
1,5 (0.059) |
0,4 (3.54) |
M2.5 |
2 (0.079) |
0,7 (6.2) |
M3 |
2,5 (0.098) |
1,3 (11.5) |
M4 |
3 (0.118) |
2,8 (25) |
M5 |
4 (0.157) |
5,6 (50) |
M6 |
5 (0.197) |
9,6 (85) |
M8 |
6 (0.236) |
23 (204) |
M10 |
8 (0.315) |
45 (398) |
M12 |
10 (0.39) |
74 (655) |
Das maximale Anzugsmoment für die Schraube des Sensors beträgt 0,6 Nm (5.3 lbf-in).
Das maximale Anzugsmoment für die Schraube der Sensorhalterung beträgt 1,0 Nm (8.9 lbf-in).
Für die Klemmschrauben der Klemmnabe der Elastomerkupplung gelten folgende Anzugsmomente:
Kuppungstyp/-größe |
Gewinde |
Größe Sechskantschlüssel in mm (in) |
Maximales Anzugsmoment in Nm (lbf-in) |
---|---|---|---|
5 |
M3 |
2,5 (0.098) |
2 (17.7) |
10 |
M4 |
3 (0.118) |
4 (35.4) |
20 |
M5 |
4 (0.157) |
8 (71) |
60 |
M6 |
5 (0.197) |
15 (133) |
Für die Schrauben des Spannsatzes gelten folgende Anzugsmomente:
Gewinde |
Größe Sechskantschlüssel in mm (in) |
Maximales Anzugsmoment in Nm (lbf-in) |
---|---|---|
M2.5 |
2 (0.079) |
1,2 (10.6) |
M3 |
2,5 (0.098) |
2,1 (18.6) |
M4 |
3 (0.118) |
4,9 (43) |
M5 |
4 (0.157) |
9,7 (86) |
M6 |
5 (0.197) |
17 (150) |
M8 |
6 (0.236) |
41 (363) |