In dieser Tabelle werden die IP-Adressierungsmethoden erläutert:
Methode |
Beschreibung |
Details |
---|---|---|
DHCP |
Der DHCP-Server nutzt den DHCP-Gerätenamen des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden: Der DHCP-Gerätename wird auch vom FDR-Service verwendet. |
Neue Geräte verwenden standardmäßig die DHCP-Adressierungsmethode. Bei Verwendung von DHCP ist der FDR-Service verfügbar. Zum Austausch eines Geräts: oInstallieren Sie das neue Gerät. oDefinieren Sie den DHCP-Gerätenamen im Gerät. oStarten Sie das Gerät und die Anwendung. Während des Startvorgangs wird das neue Gerät erkannt und der Controller lädt die zuvor gespeicherte Konfiguration in das neue Gerät. |
BOOTP |
Der BOOTP-Server nutzt die MAC-Adresse des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden: |
Zum Austausch eines Geräts: oInstallieren Sie das neue Gerät. oGeben Sie in EcoStruxure Machine Expert die MAC-Adresse des neuen Geräts ein. oErstellen Sie die Anwendung und laden Sie sie in den Controller. oKonfigurieren Sie die Parameter im Gerät. oStarten Sie das Gerät und die Anwendung. |
Fest |
Die IP-Adresse wird in der Anwendung festgelegt. |
Zum Austausch eines Geräts: oInstallieren Sie das neue Gerät. oKonfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen im Gerät (IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse). oKonfigurieren Sie die Parameter direkt im Gerät oder mithilfe von EcoStruxure Machine Expert. oStarten Sie das Gerät und die Anwendung. |
Wenn die DHCP-Adressierungsmethode verwendet wird, dann weist der DHCP-Server Geräten auf Anfrage IP-Adressen zu.
Gehen Sie zur Aktivierung des DHCP-Servers vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Industrial-Ethernet-Port. |
2 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DHCP-Server aktiv. Wenn aktiviert können dem Feldbus hinzugefügte Geräte so konfiguriert werden, dass sie über ihren DHCP-Gerätenamen identifiziert werden, anstatt durch ihre MAC-Adresse oder feste IP-Adresse. |