Diagnose: EcoStruxure Machine Expert im Online-Modus

Überblick

Im Online-Modus können Sie den Protokoll-Manager in EcoStruxure Machine Expert mit dem folgenden Methoden überwachen:

oSymbole in der Gerätebaumstruktur

oStatus-Registerkarte des Protokoll-Manager und der verschiedenen Slavegeräte

oVisualisierung für Funktionsfähigkeitsbit-Variablen der EtherNet/IP-Zielgeräte

oRegisterkarte „E/A-Abbild“ der Geräte

oRegisterkarte mit den Ressourcen des Protokoll-Manager

Gerätebaumstruktur

Der Kommunikationsstatus des Protokoll-Manager und der Slaves wird in der Gerätebaumstruktur anhand von Symbolen dargestellt:

Symbol

Bedeutung

G-SE-0035536.1.gif-high.gif

 

Die Kommunikation mit dem Gerät funktioniert.

HINWEIS: Der Protokoll-Manager wird immer durdh dieses Symbol ausgewiesen.

G-SE-0035537.1.gif-high.gif

 

Der Controller kann nicht mit dem Gerät kommunizieren.

HINWEIS: Wenn sich der Protokoll-Manager im Zustand STOPPED befindet, wird für alle Geräte dieses Symbol angezeigt.

Funktionsfähigkeitsbits des EtherNet/IP-Zielgeräts

Um das Funktionsfähigkeitsbit der EtherNet/IP-Zielgeräte zu überwachen, gehen Sie wie folgt vor:

oErstellen Sie in der Anwendung eine Visualisierung.

oFügen Sie in der Visualisierung die Funktionsfähigkeitsbit-Variablen folgender Funktionsbau­steine hinzu:

oFunktionsbaustein EipGetHealth 

oFunktionsbaustein EIPGetHealthBit 

Abbildung von Slavegeräten

Industrial-Ethernet-Geräte haben eine Registerkarte für das E/A-Abbild mit den entsprechenden E/As.

HINWEIS: Für das generische TCP/UDP ist keine Registerkarte für E/A-Abbilder verfügbar.