Fehlerbehebung

Häufigste Fehler

Symptom

Mögliche Ursachen

Behebung

Der Industrial-Ethernet-Manager oder EthernetIP-Scanner wird anhand eines roten Dreiecks in der Gerätebaumstruktur ausgewiesen.

Die Konfiguration entspricht nicht der Controller-Version.

oErstellen > Alles bereinigen

oErstellen > Alle neu generieren

oSicherstellen, dass der Controller über die neueste Firmwareversion verfügt.

Ein Gerät wird in der Gerätebaumstruktur mit einem roten Dreieck angezeigt.

Der Controller kann nicht mit dem Gerät kommunizieren.

oVerdrahtung und Spannungsversorgung des Geräts prüfen.

oDie IP-Adresse des Geräts prüfen (durch Verwendung des Dienstes „Remote ping“ für die IP-Adresse des Geräts).

oPrüfen, ob das Gerät den Lese-/Schreib-Request unterstützt.

oPrüfen, ob die Register, auf die zugegriffen wird, für dieses Gerät relevant sind.

oSicherstellen, dass die Register, auf die zugegriffen wird, nicht schreibgeschützt sind.

oSicherstellen, dass der FDR-Dienst (Fast Device Replacement) im Gerät ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

oSicherstellen, dass der Parameter Master-IP-Adresse im Gerät ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

oSicherstellen, dass die Parameter für das elektronische Keying im Gerät ordnungsgemäß konfiguriert wurden.

Ein Gerät/Kanal wird vorübergehend rot angezeigt.

Die Verdrahtung ist instabil.

Verdrahtung prüfen.

Die Konfiguration erfordert eine Anpassung.

oWert Timeout für Funktionsfähigkeit erhöhen.

oWert Wiederholungsrate erhöhen.

Die Last ist zu hoch für den Protokoll-Manager.

Die Registerkarte Scanner-Ressourcen prüfen.

Einige Zustände des Geräts werden in der Anwendung nicht angegeben.

Für Zielgerät EtherNet/IP:

Die RPI-Werte sind zu langsam (Werte zu hoch).

Die RPI-Werte für die diesem Gerät zugeordneten Verbindungen verringern.

Einige Zustände des Geräts werden in der Anwendung nicht angegeben.

Die Buszyklus-Task ist nicht schnell genug.

oDen Scanner einer anderen Task zuweisen (EtherNet/IP Scanner).

oDen Zykluswert der zugeordneten Task verringern.