Sicherheit

Überblick

Die Funktionen der Master-IP-Adresse und des elektronischen Keying können das systemspezi­fische Sicherheitsniveau für den Geräteaustausch erhöhen.

Beschreibung der Funktion einer Master-IP-Adresse

Manche Geräte verfügen über einen Parameter Master-IP-Adresse, sodass nur ein als Master deklarierter Contoller auf das Gerät zugreifen kann.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Master-IP-Adressparameter.

Beschreibung des elektronischen Keying

Das Gerät wird über Signaturen mit elektronischem Keying identifiziert.

Bei elektronischem Keying handelt es sich um Informationen zu einem Netzwerkgerät, die in der Firmware des jeweiligen Geräts enthalten sind (Herstellercode, Produktcode usw.).

Beim Start des Scanners werden die elektronischen Keying-Werte des Geräts mit den in der Anwendung gespeicherten Werten verglichen.

Sollten die Gerätewerte nicht mit den Anwendungswerten übereinstimmen, dann bricht der Controller die Kommunikation mit dem Gerät ab.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Elektronisches Keying über EtherNet/IP.