Konfiguration der Netzwerkgeräte

 

Konfiguration der Netzwerkgeräte

Überblick

Sobald Sie die Netzwerkgeräte im Gerätenetzwerk definiert haben, können Sie sie mithilfe folgender Elemente konfigurieren:

oDTM

oSpezifische Editoren

oDrittanbietertools

 

Beschreibung

Vorteile

DTM

Können komplexe Konfigurationen verwalten.

Spezifische Editoren

Gute Transparenz.

Speziell für EcoStruxure Machine Expert entwickelt.

Drittanbietertools

Tools, die speziell für das Gerät entwickelt wurden.

Geräte mit DTM

Einige Gerät haben ein DTM. Siehe Unterstützte Geräte.

Mit dem DTM können Sie die Parameter des Geräts bearbeiten.

Gehen Sie zur Konfiguration eines Geräts mit dem entsprechenden DTM vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf das Gerät.

 

Klicken Sie auf Offline starten.

2

Wählen Sie die Registerkarte Konfiguration aus.

3

Klicken Sie auf OK.

Ergebnis: Der Inhalt der Registerkarte wird vom DTM aktualisiert.

4

Bearbeiten Sie die Gerätekonfiguration.

Weitere Informationen erhalten Sie im Device Type Manager (DTM) Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Die Verwendung eines DTM erfordert möglicherweise eine bestimmte Konfiguration von Routing und IP-Weiterleitung im Controller.

Geräte mit Plug-Ins

Abhängig vom Plug-In sind die Benutzerparameter ggf. nicht verfügbar. In diesem Fall ist es Aufgabe des Plug-Ins, die Konfiguration des Geräts zu verwalten.

Beispiel: Advantys OTB1EODM9LP

Der Advantys OTB1EODM9LP wird in EcoStruxure Machine Expert über eine Bibliothek unterstützt. Ein Funktionsbaustein ist ein Konfigurationsfunktionsbaustein, über den Sie die Konfiguration an das Gerät senden können. Weitere Informationen finden Sie im Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 System User Guide.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen OTB1EODM9LP zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten OTB1EODM9LP.

2

Konfigurieren Sie die E/A des Advantys OTB-Geräts auf der Registerkarte OTB I/O Configuration.

3

Fügen Sie die mit dem OTB verbundenen TM2-Erweiterungsmodule hinzu und konfigurieren Sie sie.

4

Halten Sie die Kommunikation mithilfe der IOS_STOP-Funktion an.

5

Rufen Sie einen CONFIGURE_OTB-Funktionsbaustein zum Aktualisieren der Advantys OTB-Konfiguration mit den in den vorherigen Schritten erstellten Daten auf.

6

Starten Sie die Kommunikation mithilfe der IOS_START-Funktion neu.

HINWEIS: Die Advantys OTB-Expertenfunktionen, wie z. B. Zähler, schnelle Zähler und Impulsge­neratoren, können nicht direkt im Industrial-Ethernet-Scanner eingesetzt werden.

Spezifische Editoren

Mithilfe der spezifischen Editoren können Sie die TM2- und TM3-Erweiterungsmodule auf einem TM3 Ethernet-Buskoppler konfigurieren. Die Konfiguration wird nach dem Download automatisch auf die Module angewendet.

Drittanbietertools

Einige Geräte werden außerhalb von EcoStruxure Machine Expert konfiguriert (spezifische Software, Tastatur, Webserver usw.).

Detaillierte Informationen können Sie der Dokumentation des Geräts entnehmen.

Master-IP-Adressparameter

Manche Geräte verfügen über einen Parameter Master-IP-Adresse, sodass nur ein als Master deklarierter Contoller auf das Gerät zugreifen kann.

Wenn das Gerät...

Dann...

zur Verwendung des Protokoll-Manager konfiguriert ist,

konfigurieren Sie den Parameter Master-IP-Adresse innerhalb des Geräts (siehe unten).

nicht zur Verwendung des Protokoll-Manager konfiguriert ist,

verwenden Sie 0.0.0.0 für den Parameter Master-IP-Adresse im Gerät.

Der Parameter Master-IP-Adresse des Geräts muss auf die IP-Adresse des Controllers gesetzt sein, die den Protokoll-Manager unterstützt.

Anweisungen zur Konfiguration dieses Parameters in einem Gerät finden Sie in der gerätespezi­fischen Dokumentation.