Zuweisungsstrategie bei IP-Adressen
In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Implementierung der Strategie für die Adresszuweisung für Netzwerkgeräte beschrieben:
oKonfigurieren Sie den Industrial-Ethernet-Port des Controllers:
oNetzwerkeinstellungen: IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse.
oWählen Sie die zu verwendende IP-Adressierungsmethode aus.
oKonfigurieren Sie den Protokoll-Manager.
Konfiguration des Industrial-Ethernet-Ports
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Industrial-Ethernet-Port. Die Konfigurationsregisterkarte wird angezeigt, beispielsweise:
Hinweis: Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, werden beide Fenster angezeigt, Sie können die Daten jedoch nicht bearbeiten. Im Offline-Modus werden die Fenster Konfigurierte Parameter und Optionen für Ringtopologien je nach Controller-Referenz angezeigt und können bearbeitet werden. |
|
2 |
Wählen Sie Feste IP-Adresse aus. |
|
3 |
Legen Sie die IP-Adresse fest. Diese IP-Adresse wird zur Netzwerkplanung verwendet. |
|
4 |
Legen Sie die Subnetzmaske fest. |
|
5 |
Vergewissen Sie sich, dass die Gateway-Adresse standardmäßig auf 0.0.0.0 gesetzt wurde. Die Gateway-Adresse ermöglicht die Weiterleitung einer Nachricht an ein Gerät, das sich nicht im lokalen Netzwerk befindet. Wenn kein Gateway vorhanden ist, lautet die Gateway-Adresse 0.0.0.0. |
|
6 |
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen unter Sicherheitsparameter: oWebserver aktiv: Wird während der Konfigurations- und Wartungsphase verwendet oFTP-Server aktiv: Wird vom FDR-Service verwendet |
|
7 |
Wählen Sie das Kontrollkästchen DHCP-Server aktiv aus, wenn Sie einen DHCP-Server zum Zuweisen der IP-Adressen verwenden. Für weitere Informationen, siehe IP-Adressierungsmethoden. |