Deklaration der Netzwerkgeräte

 

Deklaration der Netzwerkgeräte

Überblick

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Gerät im Knoten Protokoll-Manager hinzufügen.

Im Hardwarekatalog finden Sie eine Liste der verfügbaren Geräte von Schneider Electric und der Geräte mit EDS-Dateien. Diese Geräte werden mit vordefinierten Verbindungskonfigurationen geliefert. Für andere Geräte, die nicht im Katalog aufgeführt sind, verwenden Sie Generisches Slave-Gerät.

Automatische Einstellungen

Bei jeder Gerät-Deklaration legt EcoStruxure Machine Expert automatisch Folgendes fest:

oNetzwerkeinstellungen (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse) gemäß den Industrial-Ethernet-Scannereinstellungen.

oEinen eindeutigen DHCP-Gerätenamen, der in der Regel mit den internen Geräteregeln kompatibel ist (jeder DHCP-Gerätename muss eindeutig sein).

oVordefinierte Datenaustauschvorgänge für vordefinierte Geräte.

HINWEIS: Sollte der vorgeschlagene DHCP-Gerätename nicht mit dem Gerät kompatibel sein, können Sie ihn bedarfsgerecht bearbeiten.

Hinzufügen eines Geräts

Um im Knoten Protokoll-Manager ein Gerät hinzuzufügen, wählen Sie im Hardwarekatalog das gewünschte Gerät aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf dem Knoten Industrial-Ethernet-Port ab.

Sobald ein Gerät hinzugefügt wird, wird es auf der Registerkarte Netzwerkmanager oder Ethernet-Dienste angezeigt. Siehe Anpassung der Netzwerkplanung und Geräte-ID.

Wenn Sie Drag&Drop verwenden, werden die Slavegeräte, falls möglich, mit dem bevorzugten Protokoll definiert.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

Hinzufügen eines Geräts mit einem anderen als dem bevorzugten Protokoll

Bei Verwenden von Drag&Drop:

oWenn das Slavegerät nicht mit dem bevorzugten Protokoll definiert werden kann, wird stattdessen das unterstützte Standardprotokoll des Geräts genutzt.

oWenn kein bevorzugtes Protokoll festgelegt ist, wird eine Liste zum Auswählen des gewünschten Protokolls angezeigt.

Anweisungen zum Hinzufügen eines Slavegeräts mit einem anderen als dem bevorzugten Protokoll finden Sie unter Verwenden des Kontextmenüs oder der Plus-Schaltfläche.

Wenn Sie zum Beispiel ein OTB1EODM9LP-Gerät hinzufügen, wird es mit Modbus TCP konfiguriert, auch wenn das bevorzugte Protokoll auf EtherNet/IP gesetzt ist.

Hinzufügen eines Geräts aus einer Vorlage

Bei Geräten, die keine wichtigen Merkmale haben, aber TVDA unterstützen, ist es möglich, für sie die Verwendung einer Vorlage zu deklarieren. Dadurch werden zusätzliche Elemente importiert, die die Programmierung erleichtern.

Verwenden Sie diese Methode für Geräte des Typs OsiSense XGCS, XUW und Preventa XPSMCM.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät aus einer Vorlage zum Protokoll-Manager hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

1

Aktivieren im Hardwarekatalog das Kontrollkästchen Gerätevorlage.

2

Wählen Sie das Gerät im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf dem Knoten Industrial-Ethernet-Port ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

Hinzufügen eines TCP/UDP-Geräts

Um im Knoten Protokoll-Manager ein TCP/UDP-Gerät hinzuzufügen, wählen Sie im Hardware­katalog den Eintrag Generisches TCP/UDP-Gerät aus, ziehen Sie ihen in die Gerätebaumstruktur und legen Sie ihn auf dem Knoten Industrial-Ethernet-Port ab.