IOS_GETSTATE: Lesen des Status des Modbus TCP IOScanner

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion gibt den Wert zurück, der dem Status des Modbus TCP IOScanner entspricht.

Grafische Darstellung

G-SE-0033837.1.jpg

 

 

Darstellung in AWL (IL) und ST

Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen

Beschreibung der E/A-Variablen

Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariable:

Ausgang

Typ

Kommentar

IOS_GETSTATE

IosStateCodes

Rückgabewerte: IosStateCodes enum

Beispiel

Dies ist ein Beispiel für einen Aufruf dieser Funktion:

mystate := IOS_GETSTATE() ; (* 0=NOT CONFIGURED 2=OPERATIONAL or 3=STOPPED. *)