Die Methode DisconnectFromServer löst die Trennung der Verbindung zum HTTP-Server aus.
Der Rückgabewert der Methode gibt nur an, ob die Verbindungstrennung erfolgreich ausgelöst werden konnte. Der Status der Verbindungstrennung muss über die Eigenschaft State geprüft werden. Werten Sie die Diagnoseausgänge der Methode aus, wenn der Rückgabewert FALSE sein sollte. Ein von diesen Ausgängen signalisierter Fehler braucht nicht zurückgesetzt zu werden.
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Die Methode DisconnectFromServer kann in jedem Zustand außer Idle aufgerufen werden. |
2 |
Funktionsaufruf |
3 |
Zustand: Disconnecting, andernfalls wird ein Fehler erkannt. |
4 |
Endzustand: Idle, andernfalls wird ein Fehler erkannt. |
Ausgabe |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg, |
q_etResult |
Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit. |
|
q_sResultMsg |
STRING[80] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |