Voraussetzungen für einen UL/CSA-konformen Betrieb
Wenn Sie das Lexium 62 ILM-System in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm UL bzw. CSA einsetzen, müssen Sie zusätzlich zu den im vorliegenden Dokument genannten Installationsanforderungen folgende Voraussetzungen erfüllen:
oInstallieren Sie das Lexium 62 ILM-System mit offener Bauweise bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C/55 °C mit Derating.
oVerbinden Sie die Spannungsversorgung nur mit einem Versorgungsnetz mit einem maximalen Kurzschlussstrom von 22 kA oder ergreifen Sie alternativ im Versorgungskreis des Schaltschranks eine nach UL508A SB4 geeignete Maßnahme, um den Kurzschlussstrom auf maximal 22 kA zu begrenzen. Dies gilt nicht nach CSA 22.2 Nr. 14. Hier ist der Betrieb des Geräts nur für maximal 5 kA Kurzschlussstrom zulässig.
oSetzen Sie Geräte nur in Verbindung mit einem Lexium 62 Power Supply ein.
oZum Schutz der Spannungsversorgung ist eine Sicherung der Klasse J nach UL248 mit einer Absicherung von max. 60 A / 600 VAC zu verwenden.
oVerwenden Sie nur von Schneider Electric freigegebene Hybrid-Verbindungskabel und beachten Sie Anforderungen der Norm NFPA 79.
Verbinden Sie das Lexium 62 Drive System mit einem Versorgungsnetz, das den funktionsunfähigen SCCR-Wert (Short Circuit Current Rating – Kurzschlussfestigkeit) in der nachstehenden Tabelle nicht überschreitet, oder ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen gemäß UL 508 A SB4 für den Versorgungskreis (Zufuhrstromkreis) des Schaltschranks, um den Kurzschlussstrom auf einen Wert unter dem niedrigsten SCCR-Wert der verwendeten Geräte aus folgender Tabelle zu begrenzen.
HINWEIS: Die Öffnung der Abzweigschutzvorrichtung (d. h. Sicherungen, wenn UL-Konformität gegeben ist, oder ein beliebiger Schutzschalter) kann ein Hinweis darauf sein, dass ein ungültiger Zustand unterbrochen wurde. Überprüfen Sie die stromführenden Teile und andere Teile des Geräts auf Schäden, um das Risiko eines Brands oder eines elektrischen Schlags zu reduzieren (bei Beschädigungen sind diese Teile auszutauschen). Bei einer Beschädigung des Schutzschalters oder Teilen des Schutzschalters ist der komplette Schutzschalter auszutauschen (beim Ausfall der Schmelzsicherung einer Phase sind auch die Schmelzsicherungen der anderen Phasen zu tauschen, da eine Vorschädigung zu erwarten ist; bei vorgeschädigten Sicherungen besteht kein Risiko eines elektrischen Schlags oder Brands, aber sie könnten vorzeitig auslösen).
|
|
|
BRAND, ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN |
|
Überprüfen und Sie die stromführenden Teile oder andere Komponenten der Steuerung und tauschen Sie sie im Falle einer Aktivierung des Netz- oder Abzweigstromkreisschutzes aus. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Nach CSA 22.2 Nr.14 ist nur eine Kurzschlussfestigkeit von 5 kA zulässig.
HINWEIS: Für Netzdrosseln gemäß UL 508 A (SB 4.2.1 Ausnahme Nr. 1) ist keine Kurzschlussfestigkeit (SCCR) erforderlich.
oFür die Verdrahtung der Lexium 62 Power Supply sind Kupferleiter für mindestens 60 °C (140 °F)/75 °C (167 °F) zu verwenden.
oDer Querschnitt ist je nach Last des Systems und in der Anwendung eingesetztem Überlastschutz auszuwählen.
Beachten Sie bei der Auswahl des Querschnitts für die Klemmenleisten die Angaben in den nachstehenden Tabellen:
Bei Lexium 62 Power Supply
|
Anschluss |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
Verbindungsquerschnitt [mm²] / [AWG](1) |
|---|---|---|
|
CN1 |
2.5 / 22 |
-/- (n. z. oder N/A) |
|
CN5 |
-/- (n. z. oder N/A) |
0,5...16 / 20...6 |
|
CN6 |
-/- (n. z. oder N/A) |
0,75...16 / 18...6 |
|
CN7 |
-/- (n. z. oder N/A) |
0,2...6 / 24...10 |
|
CN4 |
-/- (n. z. oder N/A) |
0,5...1.5 / 20...16 |
|
(1) Zum Schutz des Lexium 62 Power Supply ist eine Sicherung der Klasse J nach UL 248 mit einer Absicherung von max. 60 A / 600 VAC zu verwenden. |
||
Bei Verwendung des Zwischenkreisanschlusses an CN7 der Lexium 62 Power Supply ist mittels einer geeigneten Sicherung oder eines Schutzschalters sicherzustellen, dass der Strom über diesen Anschluss auf 35 A begrenzt bleibt.