Elektrische Anschlüsse und Abmessungen

RJ45-Steckverbinder - 5-V-Geberadapter-Eingang

Der RJ45-Steckverbinder wird an den Anschluss CN3 des Antriebs angeschlossen. Die Pinbelegung des RJ45-Steckverbinders entspricht derjenigen des CN3-Anschlusses am Antrieb.

9-polige D-Sub-Steckbuchse - 5-V-Geberadapter-Ausgang

Die 9-polige D-Sub-Steckbuchse wird an den 9-poligen D-Sub-Steckverbinder des Geberkabels (vom Benutzer bereitzustellen) angeschlossen.

G-SE-0042122.1.gif-high.gif

 

 

Elektrischer Anschluss - 9-polige D-Sub-Steckbuchse

Pin

Bezeichnung

Beschreibung

Bereich

1

SIN

Positives Sinussignal

1 Vpp ±0,1 V

2

Ref_Sin

Negatives Sinussignal

Offset 2,5 ±0,3 V

3

COS

Positives Cosinussignal

1 Vpp ±0,1 V

4

Ref_Cos

Negatives Cosinussignal

Offset 2,5 ±0,3 V

5

RS485+

Positives RS-485-Signal

6

P5V

5-V-Versorgungsspannung für Geber

5 V ±1 % / Iout_max = 250 mA

7

P10V

10-V-Versorgungsspannung für Geber

10 V ±5 % / Iout_max = 125 mA

8

RS485-

Negatives RS-485-Signal

9

GND

Geberrückführung

0 V

9-poliger D-Sub-Steckverbinder - Vom Kunden vormontiertes Geberkabel

Ansicht der Anschlussseite

G-SE-0042673.1.gif-high.gif

 

 

Ansicht der verlöteten Seite

G-SE-0042674.1.gif-high.gif

 

 

Elektrischer Anschluss - 9-poliger D-Sub-Steckverbinder

Pin

Bezeichnung

Beschreibung

Bereich

1

SIN

Positives Sinussignal

1 Vpp ±0,1 V

2

Ref_Sin

Negatives Sinussignal

Offset 2,5 ±0,3 V

3

COS

Positives Cosinussignal

1 Vpp ±0,1 V

4

Ref_Cos

Negatives Cosinussignal

Offset 2,5 ±0,3 V

5

N.C.

Reserviert

6

P5V

5-V-Versorgungsspannung für Geber

5 V ±1 % / Iout_max = 250 mA

7

P10V

10-V-Versorgungsspannung für Geber

10 V ±5 % / Iout_max = 125 mA

8

N.C.

Reserviert

9

GND

Geberrückführung

0 V

Abmessungen

Abmessungen des 5-V-Geberadapters:

G-SE-0042672.1.gif-high.gif