Lexium BMP Synchronmotor

Überblick

Produkt

Beschreibung

G-SE-0071667.1.png

 

 

Die Lexium BMP Motoren sind Wechselstrom-Synchron-Motoren mit hoher Leistungsdichte. Ein Antriebssystem besteht aus dem Wechselstrom-Synchron-Servomotor und dem dazugehörigen Antriebsverstärker. Nur wenn Motor und Antriebsverstärker aufeinander abgestimmt sind, wird die optimale Leistung erreicht.

Kenndaten

Die Wechselstrom-Synchron-Motoren zeichnen sich aus durch:

oHohe Leistungsdichte: Durch den Einsatz neuester Magnetmaterialien und optimiertem Aufbaukonzept erhalten Sie Motoren mit kürzerer Baulänge bei vergleichbarem Drehmoment.

oHohe Energieeffizienz: Durch ein optimiertes Stator- und Rotordesign unterstützt mit Permanentmagneten. Da diese Motoren eine kleinere Baugröße besitzen und ohne Zwangskühlung arbeiten, kann die Oberflächentemperatur höher sein als bei einem Asynchronmotor.

Optionen und Zubehör

Die Motoren sind mit Optionen lieferbar, zum Beispiel:

oVerschiedene Baulängen

oVerschiedene Baugrößen

Weitere Informationen erhalten Sie im BMP-Synchronmotor – Motorhandbuch.

Kombination von Lexium 62 und Lexium BMP Motoren

Lexium 62 Antrieb

Lexium BMP Motor

Referenz

In den logischen Anweisungen

Imax

Referenz

In den logischen Anweisungen

Imax

Zwischenkreisspannung: 283...339 VDC (UNetz: 1~ 200...240 VAC)

LXM62DU06

2

6

BMP0701R

1.45

5

2

6

BMP0702R

2,08

5,6

2

6

BMP1001R

2.7

7.2

LXM62DD15

5

15

BMP1002R

5,72

12

5

15

BMP1401F

4,42

10.4

5

15

BMP1401F

4,42

12

LXM62DD27

9

27

BMP1401R

7,74

16,5

9

27

BMP1402F

9,24

16,5

Zwischenkreisspannung: 693...831 VDC (UNetz: 3~ 400...480 VAC)

LXM62DU06

2

6

BMP0701F

0.8

2.3

2

6

BMP0702F

1,16

2,9

2

6

BMP1001F

1.4

4,5

2

6

BMP1401C

2,29

6,2

LXM62DD15

5

15

BMP1002F

3,05

6,2

5

15

BMP1401F

4,12

8,3

5

15

BMP1401C

4,83

8,3

LXM62DD27

9

27

BMP1401F

6,45

14,3

Weitere Informationen erhalten Sie im BMP-Synchronmotor – Motorhandbuch.