Lexium MH3 Servomotor

Überblick

Produkt

Beschreibung

G-SE-0041524.1.gif-high.gif

 

 

Die Lexium MH3 Motoren sind Wechselstrom-Synchron-Servomotoren mit hoher Leistungsdichte. Ein Antriebssystem besteht aus dem Wechselstrom-Synchron-Servomotor und dem dazugehörigen Antriebsverstärker. Nur wenn Motor und Antriebsverstärker aufeinander abgestimmt sind, wird die optimale Leistung erreicht.

Dynamische Wechselstrom-Servormotoren

Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen pro Flanschgröße eignen sich die Servomotoren für eine breite Palette an Anwendungen und decken einen Stillstandsmomenten­bereich von 1,4 bis 65 Nm (1.0 bis 47.9 lbf ft) für Geschwindigkeiten bis 6000 U/min. Die Lexium MH3-Servomotoren weisen ein mittleres Trägheitsmoment auf, d. h. sie sind für Anwendungen mit großen Lasten geeignet.

Die Lexium MH3 Servomotoren sind in vier verschiedenen Flanschgrößen verfügbar:

oMH3-070 (70 mm / 2.76  in.)

oMH3-100 (100 mm / 3.94 in.)

oMH3-140 (140 mm / 5.51  in.)

oMH3-190 (190 mm / 7.48 in.)

Kenndaten

Die Wechselstrom-Synchron-Servomotoren zeichnen sich aus durch:

oHohe Leistungsdichte: Durch den Einsatz neuester Magnetmaterialien und optimiertem Aufbaukonzept erhalten Sie Motoren mit kürzerer Baulänge bei vergleichbarem Drehmoment.

oHoher Spitzendrehmoment: Spitzendrehmoment bis zum 4-fachen Dauerstillstandsmoment möglich.

Optionen und Zubehör

Die Motoren sind mit Optionen lieferbar, zum Beispiel:

oHaltebremse

oVerschiedene Wellenausführungen

oVerschiedene Baulängen

oVerschiedene Baugrößen

Weitere Informationen erhalten Sie im MH3-Servomotor – Motorhandbuch.