Schutzart (IP)

Überblick

Bauen Sie die Komponenten so ein, dass eine der Einsatzumgebung entsprechende Schutzart hergestellt wird.

Weitere Informationen zur Schutzart der Komponente finden Sie unter Umgebungsbedingungen.

Folgende Umgebungsbedingungen können z. B. die Komponente beschädigen:

oÖl

oFeuchtigkeit

oElektromagnetische Störungen

oUmgebungstemperatur

oMetallstaubablagerungen

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oDie in den Betriebsanleitungen der verschiedenen Anlagenkomponenten angegebenen Umgebungs-, Lager- und Transporttemperaturen sind zu beachten und einzuhalten.

oSorgen Sie dafür, dass bei Betrieb, Lagerung und Transport der einzelnen Komponenten keine Feuchtigkeit entsteht.

oHalten Sie sich bei Betrieb, Lagerung und Transport der Anlagenkomponenten an die in den Betriebsanleitungen der Komponenten angegebenen Vibrations- und Schockanforderungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.