Elektrische Anschlüsse – Lexium 62 Variante G

Überblick

G-SE-0072533.1.gif-high.gif

 

 

Steckverbinder

Beschreibung

Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG]

Anzugsmoment [Nm] / [lbf in]

CN1

Bus Bar Module

2,5 / 22,13

CN2/CN3

Sercos

CN4

Digitale Ein-/Ausgänge

0,25...1,5 / 24...16

CN5

24-V-Versorgung für digitale Ein-/Ausgänge

0,25...1.5 / 24...16

CN6

Inverter Enable

0,2...1.5 / 24...16

CN7/CN9

CN7 – Geber-Steckverbinder

CN9 – Maschinengebereingang

CN8

Motorphase – Achse A

0,2...6 / 24...10

CN11

Inverter Enable 2-kanalig

0,2 - 1,5 / 24 - 16

CN12

Maschinengebereingang

0,2...6 / 24...10

G-SE-0004529.1.gif-high.gif

 

 

Schutzerde (Masse)

Montagepunkt für Schirmung(1)

3,5 / 30,98

(1)   Siehe Externe Schirmanbindung am Antriebsmodul (LMX62DU... und LMX62DD...))

Verdrahtung abnehmbarer Federspannklemmenleisten

Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an den abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN4, CN5, CN6, CN8 (Haltebremse, Temperatur) und CN11.

Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN4, CN5, CN6, CN8 (Haltebremse, Temperatur) und CN11:

G-SE-0043895.1.gif-high.gif

 

 

Starre Ader

G-SE-0043892.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader

G-SE-0043894.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

G-SE-0043970.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse

G-SE-0043893.1.gif-high.gif

 

 

mm2

0,2...1,5

0,2...1,5

0,25...1,5

0,25...0,75

AWG

24...16

24...16

23...16

23...19

Die Detailangaben in der folgenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an den abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN8 (PE, U, V, W).

Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Motorphasenanschlüsse CN8 (PE, U, V, W).

G-SE-0043897.1.gif-high.gif

 

 

Starre Ader

G-SE-0043892.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader

G-SE-0043894.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

G-SE-0043970.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse

G-SE-0043893.1.gif-high.gif

 

 

mm2

0,2...10

0,2...6

0,2...10(1)

0,25...6

0,25...4

AWG

24...8

24...10

24...8(1)

23...10

23...12

(1)   Flexible Leiter mit Außendurchmesser ≤ 4 mm