Elektrische Anschlüsse - Single Drive LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000

Überblick

G-SE-0043909.2.gif-high.gif

 

 

Steckverbinder

Beschreibung

Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG]

Anzugsmoment [Nm] / [lbf in]

CN1

Bus Bar Module

2,5 / 22,13

CN2/CN3

Sercos

CN4

Digitale Ein-/Ausgänge

0,25...1,5 / 24...16

CN5

24-V-Versorgung für digitale Ein-/Ausgänge

0,25...1.5 / 24...16

CN6

Inverter Enable

0,2...1.5 / 24...16

CN7

Geber-Steckverbinder

CN8_1

Motortemperatur und Haltebremse

0,2...1.5 / 24...16

CN8_2

Motorphasen

4...6 / 12...10

CN11

Inverter Enable 2-kanalig

0,2 - 1,5 / 24 - 16

G-SE-0004529.2.gif-high.gif

 

 

Schutzerde (Masse)

Montagepunkt für Schirmung(1)

3,5 / 30,98

(1)   Siehe Externe Schirmanbindung am Antriebsmodul LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000.

Verdrahtung abnehmbarer Federspannklemmenleisten

Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an den abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN4, CN5, CN6, CN8_1 und CN11.

Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN4, CN5, CN6, CN8_1 und CN11:

G-SE-0043895.1.gif-high.gif

 

 

Starre Ader

G-SE-0043892.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader

G-SE-0043894.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

G-SE-0043970.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse

G-SE-0043893.1.gif-high.gif

 

 

mm2

0,2...1,5

0,2...1,5

0,25...1,5

0,25...0,75

AWG

24...16

24...16

23...16

23...19

Die Detailangaben in der folgenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an den abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Anschlüsse CN8_2 (PE, U, V, W).

Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbaren Federspannklemmenleisten der Motorphasenanschlüsse CN8_2 (PE, U, V, W).

G-SE-0043896.1.gif-high.gif

 

 

Starre Ader

G-SE-0043892.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader

G-SE-0043894.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

G-SE-0043970.1.gif-high.gif

 

 

Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse

G-SE-0043893.1.gif-high.gif

 

 

mm2

0,75...16

0,75...16

0,75...16

0,75...10

AWG

18...6

18...6

18...6

18...8