Die Wartungsintervalle müssen eventuell an die stark variierende Betriebszeit in Abhängigkeit von der Anwendung angepasst werden.
Für weitere Informationen zum Austausch verschiedener Teile siehe Austausch von Teilen.
|
Intervalle |
Aktion |
|---|---|
|
Alle 150 Betriebsstunden oder wöchentlich |
oDen Roboter einer Sichtprüfung unterziehen und auf Schäden oder fehlende Teile untersuchen, insbesondere bewegliche Teile oder Teile, für die Kollisionsgefahr besteht, z. B. Greifer, Ober- und Unterarme, Federn, Teleskopachse oder Parallelplatten. oArme austauschen, wenn diese verbogen oder verbeult sind. oDie Robotermechanik reinigen. |
|
Alle 300 Betriebsstunden oder alle zwei Wochen |
oGleitfolien, Kugelpfannen, Kardangelenke und Rollen auf Verschleiß überprüfen und nach Bedarf ersetzen. oNur für einen optional montierten VRKPXYYYYY00038, VRKPXYYYYY00039, VRKPXYYYYY00041, VRKPXYYYYY00045, VRKPXYYYYY00046, VRKPXYYYYY00049 oder VRKPXYYYYY00050: Kabel auf Verschleiß überprüfen und bei Beschädigung oder Abnutzung auswechseln. |
|
Alle 1.000 Betriebsstunden oder alle drei Monate |
oAlle Schraubverbindungen an bewegten Teilen überprüfen. oAbtriebswellendichtung der Getriebe auf Schmutzablagerungen überprüfen und säubern. |
|
Alle 2.000 Betriebsstunden |
oFedern und Federrollen der Unterarme austauschen. oKugelpfannen austauschen. oGleitfolien der Teleskopachse austauschen. oDie Kardangelenke der Teleskopachse überprüfen und bei erhöhtem Verschleiß austauschen. |
|
Alle 5.000 Betriebsstunden |
oKugelbolzen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. |
|
Jährlich |
oDie Funktion der Bremse im Betrieb überprüfen. |
|
Alle 20.000 Betriebsstunden |
oHauptgetriebe und -motoren austauschen. o4-Achsen-Parallelplatte (mit Drehachsenlager) austauschen. oNur VRKP2•••WD / VRKP4•••WD / VRKP4•••NO / VRKP4•••CW / VRKP4•••WF / VRKP4•••NF Roboter: Lüfterbetrieb überprüfen und Lüfter nach Bedarf austauschen. oBei Verwendung eines optional montierten VRKPXYYYYY00038, VRKPXYYYYY00039, VRKPXYYYYY00041, VRKPXYYYYY00045, VRKPXYYYYY00046, VRKPXYYYYY00049 oder VRKPXYYYYY00050: Modul austauschen. |
|
Alle 40.000 Betriebsstunden |
oGetriebe und Motoren der Rotationsachse austauschen. oOberarme austauschen. |
|
Alle 1.000 Not-Aus-Situationen |
oOberarme austauschen. |
HINWEIS:
oDie Getriebe sind auf Lebensdauer geschmiert.
oKugelpfannen nicht schmieren.