Typische Zykluszeiten

Roboterbahn (Pick-Place-Pick):

G-SE-0051058.1.gif

 

 

Zykluszeiten des Roboters VRKP0

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

15 x 200 x 15 (0.59 x 7.9 x 0.59)

0,1 (0.22)

0,24

250

0,5 (1.1)

0,258

232

1,0 (2.2)

0,276

217

1,5 (3,3)

0,305

197

3,0 (6.6)

0,355

169

5,0 (11)

0,424

141

7,0 (15.4)

0,515

117

10,0 (22)

0,593

101

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,297

202

0,5 (1.1)

0,327

184

1,0 (2.2)

0,348

173

1,5 (3,3)

0,376

160

3,0 (6.6)

0,455

132

5,0 (11)

0,528

114

7,0 (15.4)

0,628

96

10,0 (22)

0,695

86

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0079643.1.gif

 

1   15 x 200 x 15 mm (0.59 x 7.9 x 0.59 in)

2   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

Zykluszeiten des Roboters VRKP0•••••••E00

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

15 x 200 x 15 (0.59 x 7.9 x 0.59)

0,1 (0,22)

0,246

244

0,5 (1.1)

0,275

218

1,0 (2.2)

0,290

207

1,5 (3,3)

0,312

192

3,0 (6.6)

0,364

165

5,0 (11)

0,439

137

7,0 (15.4)

0,538

112

10,0 (22)

0,595

101

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,302

198

0,5 (1.1)

0,340

176

1,0 (2.2)

0,356

169

1,5 (3,3)

0,380

158

3,0 (6.6)

0,464

129

5,0 (11)

0,548

109

7,0 (15.4)

0,631

95

10,0 (22)

0,695

86

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0079644.1.gif

 

1   15 x 200 x 15 mm (0.59 x 7.9 x 0.59 in)

2   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

Zykluszeiten des Roboters VRKP1

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

15 x 200 x 15 (0.59 x 7.9 x 0.59)

0,1 (0,22)

0,258

232

0,5 (1.1)

0,290

207

1,0 (2.2)

0,313

192

1,5 (3,3)

0,340

176

3,0 (6.6)

0,405

148

5,0 (11)

0,483

124

7,0 (15.4)

0,607

99

10,0 (22)

0,708

85

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,313

192

0,5 (1.1)

0,352

171

1,0 (2.2)

0,397

151

1,5 (3,3)

0,426

141

3,0 (6.6)

0,502

120

5,0 (11)

0,618

97

7,0 (15.4)

0,732

82

10,0 (22)

0,817

73

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

0,1 (0.22)

0,396

152

0,5 (1.1)

0,447

134

1,0 (2.2)

0,470

128

1,5 (3.3)

0.503

119

3,0 (6.6)

0,592

101

5,0 (11)

0,719

83

7,0 (15.4)

0,825

73

10,0 (22)

0,964

62

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0079645.1.gif

 

1   15 x 200 x 15 mm (0.59 x 7.9 x 0.59 in)

2   70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

Zykluszeiten des Roboters VRKP1•••••••E00

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

15 x 200 x 15 (0.59 x 7.9 x 0.59)

0,1 (0,22)

0,269

223

0,5 (1.1)

0,306

196

1,0 (2.2)

0,330

182

1,5 (3,3)

0,400

150

3,0 (6.6)

0,422

142

5,0 (11)

0,505

119

7,0 (15.4)

0,616

97

10,0 (22)

0,719

83

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,329

183

0,5 (1.1)

0,385

156

1,0 (2.2)

0,426

141

1,5 (3,3)

0,444

135

3,0 (6.6)

0,532

113

5,0 (11)

0,629

95

7,0 (15.4)

0,741

81

10,0 (22)

0,841

71

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

0,1 (0.22)

0,423

142

0,5 (1.1)

0,469

128

1,0 (2.2)

0,498

121

1,5 (3,3)

0,536

112

3,0 (6.6)

0,644

93

5,0 (11)

0,775

77

7,0 (15.4)

0,845

71

10,0 (22)

1.019

59

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0079646.1.gif

 

1   15 x 200 x 15 mm (0.59 x 7.9 x 0.59 in)

2   70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

Zykluszeiten des Roboters VRKP2

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,24

250

0,5 (1.1)

0,252

238

1,0 (2.2)

0,287

209

1,5 (3.3)

0,333

180

3,0 (6.6)

0,396

152

5,0 (11)

0,464

129

7,0 (15.4)

0,56

107

10,0 (22)

0,665

90

15,0 (33)

0,801

75

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76

0,1 (0.22)

0,32

188

0,5 (1.1)

0,35

171

1,0 (2.2)

0,369

163

1,5 (3.3)

0,39

154

3,0 (6.6)

0,473

127

5,0 (11)

0,556

108

7,0 (15.4)

0,652

92

10,0 (22)

0,743

81

15,0 (33)

0,853

70

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0058976.1.gif

 

1   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

2   70 x 400 x 70 mm (2.76 x 15.7 x 2.76 in)

Zykluszeiten des Roboters VRKP4

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,288

208

0,5 (1.1)

0,32

188

1,0 (2.2)

0,325

185

1,5 (3.3)

0,355

169

3,0 (6.6)

0,424

142

5,0 (11)

0,497

121

7,0 (15.4)

0,537

112

10,0 (22)

0,659

91

15,0 (33)

0,924

65

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

0,1 (0.22)

0,325

185

0,5 (1.1)

0,362

166

1,0 (2.2)

0,375

160

1,5 (3.3)

0,401

150

3,0 (6.6)

0,471

127

5,0 (11)

0,557

108

7,0 (15.4)

0,617

97

10,0 (22)

0,701

86

15,0 (33)

0,985

61

90 x 700 x 90 (3.54 x 27.6 x 3.54)

0,1 (0.22)

0,418

144

0,5 (1.1)

0,444

135

1,0 (2.2)

0,469

128

1,5 (3.3)

0,506

119

3,0 (6.6)

0,607

99

5,0 (11)

0,713

84

7,0 (15.4)

0,803

75

10,0 (22)

0,925

65

15,0 (33)

1,223

49

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0058977.1.gif

 

1   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

2   90 x 700 x 90 mm (3.54 x 27.6 x 3.54 in)

Zykluszeiten des Roboters VRKP5

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,292

205

0,5 (1.1)

0,330

182

1,0 (2.2)

0,362

166

1,5 (3.3)

0,374

160

3,0 (6.6)

0,466

129

5,0 (11)

0,520

115

7,0 (15.4)

0,584

103

10,0 (22)

0,668

90

15,0 (33)

0,754

80

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

0,1 (0.22)

0,340

176

0,5 (1.1)

0,366

164

1,0 (2.2)

0,400

150

1,5 (3.3)

0,420

143

3,0 (6.6)

0,490

122

5,0 (11)

0,584

103

7,0 (15.4)

0,622

97

10,0 (22)

0,732

82

15,0 (33)

0,926

65

90 x 700 x 90 (3.54 x 27.6 x 3.54)

0,1 (0.22)

0,438

137

0,5 (1.1)

0,472

127

1,0 (2.2)

0,518

116

1,5 (3.3)

0,530

113

3,0 (6.6)

0,632

95

5,0 (11)

0,750

80

7,0 (15.4)

0,843

71

10,0 (22)

0,956

63

15,0 (33)

1,102

54

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

G-SE-0062611.1.gif

 

1   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

2   90 x 700 x 90 mm (3.54 x 27.6 x 3.54 in)

Zykluszeiten des Roboters VRKP6

Die folgenden Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F) mit einem PacDrive 3 und Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek durchgeführt.

Bahn Z1 x Y x Z2 in mm (in)

Last [kg (lb)]

Zykluszeiten [s](1)

Zyklen pro Minute

25 x 305 x 25 (0.98 x 12 x 0.98)

0,1 (0.22)

0,333

180

0,5 (1.1)

0,368

163

1,0 (2.2)

0,405

148

1,5 (3.3)

0,465

129

3,0 (6.6)

0,499

120

5,0 (11)

0,545

110

7,0 (15.4)

0,595

101

10,0 (22)

0,695

86

15,0 (33) (2)

0,785

76

70 x 400 x 70 (2.76 x 15.7 x 2.76)

0,1 (0.22)

0,375

160

0,5 (1.1)

0,400

150

1,0 (2.2)

0,432

139

1,5 (3.3)

0,449

134

3,0 (6.6)

0,512

117

5,0 (11)

0,595

101

7,0 (15.4)

0,724

83

10,0 (22)

0,811

74

15,0 (33) (2)

0,986

61

90 x 700 x 90 (3.54 x 27.6 x 3.54)

0,1 (0.22)

0,509

118

0,5 (1.1)

0,523

115

1,0 (2.2)

0,564

106

1,5 (3.3)

0,583

103

3,0 (6.6)

0,707

85

5,0 (11)

0,799

75

7,0 (15.4)

0,899

67

10,0 (22)

0,985

61

15,0 (33) (2)

1,274

47

110 x 1300 x 110 (4.3 x 51 x 4.3)

0,1 (0,22)

0,685

88

0,5 (1.1)

0,749

80

1,0 (2.2)

0,819

73

1,5 (3.3)

0,835

72

3,0 (6.6)

0,963

62

5,0 (11)

1,170

51

7,0 (15.4)

1,314

46

10,0 (22)

1,436

42

15,0 (33) (2)

2,250

27

(1) Zykluszeiten umfassen die Hin- und Rückbewegung. Eine Position gilt als erreicht, wenn der Roboter dauerhaft in einem Fenster von +/- 0,25 mm (0.0098 in) um die Zielposition verbleibt.

(2) Lasten bis 10 kg (22 lb). Größere Nutzlasten von bis zu 15 kg (33 lb) auf Anfrage. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall Ihren örtlichen Schneider Electric-Ansprechpartner.

G-SE-0058978.1.gif

 

1   25 x 305 x 25 mm (0.98 x 12 x 0.98 in)

2   110 x 1300 x 110 mm (4.3 x 51 x 4.3 in)