Technische Daten des Motors und Getriebes

 

Technische Daten des Motors und Getriebes

Übersicht

Prüfen Sie für weitere Informationen zum Motor die Motorreferenz auf dem Typenschild und beziehen Sie sich auf das entsprechende Motorhandbuch.

Prüfen Sie für weitere Informationen zum Getriebe die Getriebereferenz auf dem Typenschild und beziehen Sie sich auf das entsprechende Getriebehandbuch.

Fremdmotoren

Beachten Sie bei der Auswahl eines Drittherstellermotors, dass das maximal zulässige Antriebs­moment nicht überschritten wird. Anderfalls könnte der Roboter beschädigt oder zerstört werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNGEN

Beachten Sie das maximal zulässige Antriebsmoment des jeweiligen Motors.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Tabelle enthält die maximal zulässigen Drehmomente an den jeweiligen Achsen.

Parameter

Einheit

Robotertyp

VRKP2WM, VRKP4WM, VRKP5WM, VRKP6WM, VRKP6WM•••••E00

Max. Antriebsmoment am Eingang des Getriebes der Hauptachsen Max

Nm (lbf-in)

4 (35.4)

Max. Antriebsmoment am Eingang des Getriebes der Rotationsachse Max

Nm (lbf-in)

0,45 (4)

HINWEIS: Bei Verwendung eines Drittherstellermotors kann die Schutzart des Roboters von der unter Mechanische und elektrische Daten angegebenen Schutzart abweichen. Stellen Sie sicher, dass die Schutzart den für den Roboter ausgewiesenen Umgebungen entspricht.

Weitere Informationen zur Montage des Motors am Getriebe finden Sie im entsprechenden Getriebehandbuch.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen am Eingang der Adapterplatte des Getriebes an den Hauptachsen.

G-SE-0078532.1.gif

 

 

Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen am Eingang der Adapterplatte des Getriebes an der Teleskopachse.

G-SE-0078533.1.gif