Verkabelung des VRKP•L0•WF / VRKP•L0•NF
Überblick über das Verfahren
Folgende Verfahren zur Verkabelung des Roboters ausführen:
oVerkabelung des Roboters
oErdung des Roboters
oBegrenzung der Risiken um den Roboter
HINWEIS: Der VRKP•L0•WD / VRKP•L0•NO verfügt über keine Kabeldurchführungen.
Verkabelung des Roboters
Schritt
|
Aktion
|
1
|
Den Anschlussstecker des ILM-Hybridkabels auf Motorseite auswählen: D1 (z. B. Kabelreferenz: VW3E1142R•••).
HINWEIS: Für Geräte, die Sie verwenden und die nicht im vorliegenden Dokument beschrieben werden, ist die zugehörige Dokumentation zu konsultieren.
|
2
|
Ein Hybridkabel für jeden der drei Hauptmotoren von einer Lexium 62 Distribution Box durch eine der drei oberen Öffnungen (1) oder (2) in der Umhausung führen und dort anschließen.
HINWEIS: Jedes Kabel mit einer Mindestlänge von 1,0 m (39.4 in) von der Kabelverschraubung zum Motoranschluss führen.
|
3
|
Das Erdungskabel für jeden der drei Hauptmotoren durch eine der oberen Öffnungen (1) und (2) in der Roboterumhausung führen.
|
4
|
Nur für VRKP4L0R:
Den vierten für die Rotationsachse verwendeten Motor anschließen.
|
5
|
Die 24-VDC-Versorgung durch die oberen Umhausungsöffnungen (1) und (2) in der obigen Abbildung zur Klemmleiste (3) im Inneren der Umhausung führen.
|
6
|
Den 0-VDC-Leiter mit der blauen Mehrfachklemme verbinden.
|
7
|
Die +24-VDC-Leitung mit der grauen Mehrfachklemme verbinden.
Zum Verteilen der +24-VDC-Versorgung für weitere kundenspezifische Einbauten die folgenden Zubehörteile von Schneider Electric verwenden:
oKlemme blau: NSYTRR24BL
oKlemme grau: NSYTRR24
oEndstoppklammer: NSYTRAABV35
|
8
|
Die korrekte Verlegung und Befestigung der Kabel prüfen, um eine Kollision der Kabel und der beweglichen Teile zu verhindern.
|
9
|
Sicherstellen, dass die Lüfter Luft aus dem zentralen Bereich der Umhausung ansaugen und durch die Schlitze in den Motorabdeckungen herausblasen.
|
 GEFAHR
|
ELEKTRISCHER SCHLAG AUFGRUND LOCKERER VERDRAHTUNG ODER VERKABELUNG
|
Ziehen Sie die Draht- bzw. Kabelverbindungen in Übereinstimmung mit den angegebenen Anzugsmomenten fest.
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
HINWEIS
|
UNSACHGEMÄSSE WÄRMEABLEITUNG
|
oNicht mehr als 50 % der Öffnungen an der Oberseite des Roboters schließen.
oPrüfen, ob die Lüfter ordnungsgemäß arbeiten.
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Weitere Informationen zum Anschluss der Lexium 62 Distribution Box siehe das Dokument Lexium 62 ILM - Hardwarehandbuch.
Erdung des Roboters
Das Verfahren zur Erdung des VRKP•L0•WF / VRKP•L0•NF entspricht demjenigen zur Erdung des VRKP•L0•WD / VRKP•L0•NO.
Begrenzung der Risiken um den Roboter
Schritt
|
Aktion
|
1
|
Externe Schutzeinrichtungen gemäß den vor Ort geltenden Normen und Vorschriften installieren.
|
2
|
Bei der Auslegung der Schutzeinrichtungen davon ausgehen, dass der Roboter nicht von einer internen Logik angehalten werden kann und unbedingt über die externen Schutzeinrichtungen angehalten werden muss.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Beschaltung von Not-Aus und anderen Schutzelementen finden Sie im Dokument Lexium 52 - Hardwarehandbuch, Lexium 62 - Hardwarehandbuch oder Lexium 62 ILM - Hardwarehandbuch.
|
3
|
Nach Bedarf ein Modul ILM62-DIO8 auf dem Antrieb der Teleskopachse montieren (nur VRKP4L0R).
HINWEIS: Nach der Montage eines DIO8-Moduls kann die Leistung aufgrund abnehmender Wärmeabführung und möglicher Überhitzung beeinträchtigt werden.
|