Prüfung der Installation

Überblick über das Verfahren

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Installation zu prüfen:

oPrüfung der Kalibrierung

oPrüfen der Motordrehrichtung

oPrüfung des Koordinatensystems des Roboters

Prüfung der Kalibrierung

Schritt

Aktion

1

Die Motorbremsen öffnen.

2

Oberarm vorsichtig nach innen drehen, bis ein Kugelbolzen den Anschlag an der Unterseite der Umhausung (1) berührt.

Die nachstehende Abbildung zeigt den Oberarm des Roboters VRKP1 / VRKP2 an der Kalibrierposition:

G-SE-0051030.2.gif

 

 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Oberarm des Roboters VRKP0 / VRKP4 / VRKP5/ VRKP6 an der Kalibrierposition:

G-SE-0050215.2.gif

 

 

Für weitere Informationen siehe Kalibrierung der Robotermechanik.

3

Sicherstellen, dass der angezeigte Winkel dem folgenden Wert entspricht:

oVRKP0: -187,3° (+/-0.1°)

oVRKP1: -166,7° (+/-0.1°)

oVRKP2•••WD: -164,0° (+/-0.1°)

oVRKP2•••NC: -164,9° (+/-0.1°)

oVRKP4: -184,5° (+/-0.1°)

oVRKP5: -183,2° (+/-0.1°)

oVRKP6: -183,6° (+/-0.1°)

4

Anschließend den Arm wieder nach außen bewegen, bis er horizontal steht (Motorposition ~0°).

5

Den Vorgang für alle Oberarme wiederholen.

Prüfung der Motordrehrichtung

Schritt

Aktion

1

Oberarme langsam manuell nach oben und unten verfahren.

HINWEIS: Die Aufwärtsbewegung ist (mathematisch) eine positive Änderung eines Winkels, die Abwärtsbewegung (mathematisch) eine negatie Winkeländerung.

2

Prüfen, ob die Drehrichtung stimmt.

3

Sicherstellen, daass sich der parametrierte Motor bewegt und die Motoren A, B, C gegen den Uhrzeigersinn angeordnet sind.

G-SE-0050269.2.gif

 

 

Für weitere Informationen siehe Kalibrierung der Sercos-Adressen.

Prüfung des Koordinatensystems des Roboters

Schritt

Aktion

1

Den Roboter langsam manuell in Richtung einer Achse des Koordinatensystems verfahren.

2

Überprüfen, ob der Roboter geradlinig in Richtung der Achse verfährt.

3

Überprüfen, ob der Roboter geradlinig in positive bzw. negative Richtung des Koordinatensystems verfährt.

HINWEIS: Der Arm der Achse A entspricht der kartesischen Koordinate X, wenn das Koordinatensystem nicht durch die Transformationsvariable i_lrRotationAngle gedreht wird.

4

Vorgang für alle Achsen des Koordinatensystems wiederholen.

Für den Fall, dass sich der Roboter nicht geradlinig auf der Bahn bewegt, folgendes Verfahren ausführen:

Schritt

Aktion

1

Bei Verwendung der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek den entsprechenden Robotertyp auswählen.

2

Bei Nichtverwendung der Bibliothek SchneiderElectricRobotics die korrekte Parametrierung der Transformation und der Achsen prüfen.

3

Die Kalibrierung überprüfen.

4

Die Drehrichtung aller Antriebe überprüfen.

5

Den Roboter im Bedarfsfall kalibrieren.

Für den Fall, dass sich der Roboter auf einer geradlinigen Bahn, jedoch nicht in die geforderte Richtung des Koordinatensystems bewegt, folgendes Verfahren ausführen:

Schritt

Aktion

1

Definition des Koordinatensystems an der Transformation überprüfen.

2

Definition der Motoren in der korrekten Reihenfolge überprüfen.