Kabel dürfen nicht verdreht, gedehnt, gequetscht oder geknickt werden. Verwenden Sie Kabel nur entsprechend der Kabelspezifikation. Achten Sie dabei zum Beispiel auf die Eignung für:
oSchleppkettentauglichkeit
oTemperaturbereich
oChemische Beständigkeit
oVerlegung im Freien
oVerlegung unter der Erde
Um einen Schirm anzuschließen, gibt es folgende Möglichkeiten:
oMotorkabel: der Schirm des Motorkabels wird in der Schirmklemme unten am Gerät befestigt
oAndere Kabel: die Schirme werden unten am Schirmanschluss des Gerätes aufgelegt
oAlternativ: Schirm zum Beispiel über Schirmklemmen und Schiene anschließen.
Durch Potentialunterschiede können auf Kabelschirmen unzulässig hohe Ströme fließen. Verwenden Sie Potentialausgleichsleitungen, um Ströme auf den Kabelschirmen zu verringern. Die Potentialausgleichsleitung muss für den maximalen Ausgleichsstrom dimensioniert sein.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN |
|
oErden Sie die Kabelabschirmungen für alle schnellen und analogen E/As, sowie für alle Kommunikationssignale, an einem einzelnen Punkt. 1) oVerlegen Sie die Kommunikations- und E/A-Kabel separat von den Stromkabeln. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1) Eine Mehrpunkt-Erdung ist zulässig, wenn die Verbindungen auf einer äquipotentiellen Massefläche gemacht wurden, die so ausgelegt ist, dass Schäden an der Kabelabschirmung im Falle von Kurzschlussströmen im Stromsystem vermieden werden.
Leiterquerschnitte entsprechend Verlegeart
Im Folgenden sind Leiterquerschnitte für zwei übliche Verlegearten beschrieben:
oVerlegeart B2:
Kabel in Elektroinstallationsrohren oder in zu öffnenden Installationskanälen
oVerlegeart E:
Kabel auf offenen Kabelpritschen
|
Querschnitt in mm2 (AWG) |
Strombelastbarkeit bei Verlegeart B2 in A(1) |
Strombelastbarkeit bei Verlegeart E in A(1) |
|---|---|---|
|
0,75 (18) |
8,5 |
10,4 |
|
1 (16) |
10,1 |
12,4 |
|
1,5 (14) |
13,1 |
16,1 |
|
2,5 (12) |
17,4 |
22 |
|
4 (10) |
23 |
30 |
|
6 (8) |
30 |
37 |
|
10 (6) |
40 |
52 |
|
16 (4) |
54 |
70 |
|
25 (2) |
70 |
88 |
|
(1) Werte entsprechend IEC 60204-1 für Dauerbetrieb, Kupferleiter und Umgebungstemperatur der Luft von 40 °C (104 °F). Weitere Informationen siehe IEC 60204-1. Die Tabelle ist ein Auszug aus dieser Norm und zeigt auch Kabelquerschnitte, die mit Blick auf das Produkt nicht zutreffend sind. |
||
Beachten Sie die Reduktionsfaktoren bei Häufung von Kabeln und Korrekturfaktoren für andere Umgebungsbedingungen (IEC 60204-1).
Die Leiter müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen, um die vorgeschaltete Sicherung auslösen zu können.
Bei längeren Kabeln kann es erforderlich sein, einen größeren Leiterquerschnitt zu verwenden, um die Energieverluste zu reduzieren.