Motorstillstand und Bewegungsrichtung

Beschreibung

Der Status einer Bewegung kann überwacht und ausgegeben werden. Dabei kann festgestellt werden, ob sich der Motor im Stillstand befindet, oder ob sich der Motor in eine bestimmte Richtung bewegt.

Eine Geschwindigkeit von weniger als 10 1/min wird als Stillstand interpretiert.

G-SE-0055596.1.gif-high.gif

 

 

Der Status kann über Signalausgänge angezeigt werden. Um den Status anzeigen zu können, muss die Signalausgangsfunktion "Motor Standstill", "Motor Moves Positive" oder "Motor Moves Negative" parametriert sein, siehe Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge.