Bewegung unterbrechen mit Halt

 

Mit einem Halt wird die aktuelle Bewegung unterbrochen und kann wieder fortgesetzt werden.

Ein Halt kann durch einen digitalen Signaleingang oder einen Feldbusbefehl ausgelöst werden.

Um eine Bewegung über einen Signaleingang unterbrechen zu können, muss die Signaleingangs­funktion "Halt" parametriert sein, siehe Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge.

Die Bewegung kann mit 2 verschiedenen Verzögerungsarten unterbrochen werden.

oVerzögerung über Verzögerungsrampe

oVerzögerung über Momentenrampe

Verzögerungsart einstellen

Über den Parameter LIM_HaltReaction wird die Art der Verzögerung eingestellt.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

LIM_HaltReaction

(ConF) → (ACG-)

(htyP)

Optionscode Halt.

1 / Deceleration Ramp / (dEcE)

3 / Torque Ramp / (torq)

 

Einstellung der Verzögerungsrampe mittels Parameter RAMP_v_dec

Einstellung der Momentenrampe mittels Parameter LIM_I_maxHalt

 

Wenn eine Verzögerungsrampe bereits aktiv ist kann der Parameter nicht geschrieben werden.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

-

1

3

3

INT16

R/W

per.

-

Modbus 1582

IDN P-0-3006.0.23

Verzögerungsrampe einstellen

Die Verzögerungsrampe wird mit dem Parameter Ramp_v_dec über das Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit eingestellt, siehe Kapitel Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit.

Momentenrampe einstellen

Über den Parameter LIM_I_maxHalt wird die Momentenrampe eingestellt.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

LIM_I_maxHalt

(ConF) → (ACG-)

(hcur)

Strom für Halt.

Dieser Wert wird nur durch den Minimal- und Maximalwert des Parameterbereichs begrenzt (keine Begrenzung des Wertes durch Motor/Endstufe)

 

Bei Halt entspricht die Strombegrenzung (_Imax_act) dem niedrigsten der folgenden Werte:

- LIM_I_maxHalt

- _M_I_max

- _PS_I_max

 

Weitere Strombegrenzungen, die aus der I2t-Überwachung resultieren, werden bei einem Halt ebenfalls berücksichtigt.

 

Default: _PS_I_max bei 8 kHz PWM-Frequenz und 230/480 V Netzspannung

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

In Schritten von 0,01 Arms.

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

Arms

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4380

IDN P-0-3017.0.14