Anschluss SERCOS III

Kabelspezifikation

Schirmung:

Erforderlich, beidseitig geerdet

Twisted Pair:

Erforderlich

PELV:

Erforderlich

Kabelaufbau:

4 * 0,14 mm2 (AWG 24)

Verwenden Sie vorkonfektionierte Kabel, um das Risiko eines Verdrahtungsfehlers zu minimieren, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.

Verdrahtungsplan

G-SE-0056993.1.gif-high.gif

 

 

Pin

Signal

Bedeutung

1

Tx+

Ethernet Sendesignal +

2

Tx-

Ethernet Sendesignal -

3

Rx+

Ethernet Empfangssignal +

4 bis 5

-

Reserviert

6

Rx-

Ethernet Empfangssignal -

7 bis 8

-

Reserviert

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit reservierten, ungenutzten Anschlüssen oder mit Anschlüssen, die als „Not Connected“ (N.C./Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Feldbus anschließen

oSchließen Sie den Feldbus an.

oStellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.