ET_JobState - Allgemeine Informationen
Typ |
Listentyp |
Verfügbar ab |
V1.1.75.6318 |
Diese Enumeration wird als Ausgang eines FB_CustomJobBase-Elements (Algorithmus eines benutzerdefnierten Auftrags) verwendet, um dessen Zustand zu beschreiben.
Name |
Wert (UDINT) |
Beschreibung |
---|---|---|
Idle |
0 |
Algorithmus wird nicht zur Ausführung angewiesen. |
Linked |
1 |
Befehl zur Ausführung des Algorithmus ausgelöst, aber noch nicht gestartet. |
Executing |
2 |
Der Algorithmus führt eine Bewegung mit einer definierten Endbedingung aus. |
Steady |
3 |
Der Algorithmus führt eine Bewegung ohne eine definierte Endbedingung aus. |
Done |
4 |
Der Algorithmus hat die Ausführung beendet. |
Aborted |
5 |
Der Algorithmus wurde durch einen anderen Algorithmus ersetzt, bevor der Endzustand erreicht wurde. |
Error |
6 |
Die Ausführung des Algorithmus wurde durch eine Fehlerreaktion ersetzt. |
ScheduledToBeAborted |
7 |
Befehl ausgelöst, damit ein anderer Algorithmus diesen Algorithmus abbricht, ist aber noch nicht wirksam. |
ScheduledToBeDone |
8 |
Der Algorithmus hat den Endzustand in diesem RealTimeCycle erreicht und wird im nächsten Zyklus ersetzt. |