SetLimitSwitch_ILX

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein aktiviert und deaktiviert die Endschalter und setzt die Einschaltflanke.

Der Eingang LimitSwitch wählt die Adresse für den Endschalter und der Eingang Mode setzt den Wert für die Einschaltflanke.

HINWEIS: Der Funktionsbaustein kann nur im Zustand Disabled ausgeführt werden.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent Lexium

Namespace: GILXM

Grafische Darstellung

G-SE-0047276.1.gif-high.gif

 

 

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert.

LimitSwitch

UINT

Wertebereich: 1...2

Standardwert: 1.

Wählt die Adresse des Endschalters.

o1 = Endschalter in positiver Bewegungsrichtung. IOsigLIMP

o2 = Endschalter in negativer Bewegungsrichtung. IOsigLIMN

Mode

UINT

Wertebereich: 1...2

Standardwert: 0.

Wert für die Einschaltflanke.

o0 = Endschalter deaktivieren

o1 = Endschalter als normal geschlossenen Kontakt aktivieren

o2 = Endschalter als normal geöffneten Kontakt aktivieren

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

oTRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

oTRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

oTRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert-Gerätestrukturdefiniert sein.

Zusätzliche Informationen

Parameter schreiben