MC_WriteDigitalOutput

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein setzt den Status eines Digitaleingangs.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent PLCopen MC

Namensraum: GIPLC

Grafische Darstellung

G-SE-0047264.1.gif-high.gif

 

 

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert.

OutputNumber

UINT

Standardwert: 1

ATV320:

Wertebereich: 1...3

o1: Relay1

o2: Relay2

o3: LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

Wertebereich: 1...10

o1: Relay1

o2: Relay2

o3: Relay3

o: Relay44 (mit Erweiterungskarte)

o5: Relay5 (mit Erweiterungskarte)

o6: Relay6 (mit Erweiterungskarte)

o7: DQ1 (nur ATV340 und ATV9••)

o8: DQ2 (nur ATV340)

o9: DQ11 (mit Erweiterungskarte)

o10: DQ12 (mit Erweiterungskarte)

LXM32A/LXM32ICAN:

Wertebereich: 1...2

o1: DQ0

o2: DQ1

LXM32M:

Wertebereich: 1...5

o1: DQ0

o2: DQ1

o3: DQ2

o4: DQ10 (with IOM1 module)

o5: DQ11 (with IOM1 module)

Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe:

Wertebereich: 1...4

o1: LIO1 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO0 (CANopen)

o...

o4: LIO4 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO3 (CANopen)

Value

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Der gewählte Signalausgang wird mit 0 V beschrieben.

oTRUE: Der gewählte Signalausgang wird mit 24 V beschrieben.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

oTRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

oTRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

oTRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Output

MC_Output_Ref

Output ist ein spezieller Datentyp für digitale und analoge Ausgänge (falls verfügbar). Der Datentyp entspricht der Achsenreferenz der Gerätekonfiguration (Instanz), zu der die Ausgänge gehören (ähnlich Axis). Bei Funktionsbausteinen, die speziell dem Schreiben und Auslesen digitaler Eingänge dienen, ersetzt Output den Ausgang Axis.

Zusätzliche Informationen

Eingänge und Ausgänge