Diagnosemeldungen, die von einem Netzteil ausgelöst werden, haben eine zusätzliche Gerätereaktion. Die Gerätereaktionen sind in der folgenden Tabelle nach Priorität sortiert (von hoch zu niedrig):
Gerätereaktion |
Diagnoseklasse |
Unterklasse |
Bedeutung |
Diagnosebeispiel |
---|---|---|---|---|
AP |
3 |
6 |
oDer Ready-Kontakt wird geöffnet, alle zugeordneten Antriebe werden stillgesetzt. oDer Bremswiderstand ist nicht bereit, Spannung im DC-Bus abzubauen. |
|
BP1 |
3 |
5 |
oDer Ready-Kontakt wird geöffnet. oDer Bremswiderstand ist nicht bereit, Spannung im DC-Bus abzubauen. |
|
BP2 |
3 |
4 |
oReady Kontakt wird geöffnet. oDer Bremswiderstand ist bereit, Spannung im DC-Bus abzubauen. |
|
D |
2 |
2 |
oInformationsmeldung an Steuerung PacDrive. oDas Programm kann für ein kontrolliertes, synchrones Stillsetzen verwendet werden. oWird durch die PacDrive-Steuerung keine Reaktion im Antrieb ausgelöst, kann eine Diagnosemeldung mit der Gerätereaktion AP, BP1 oder BP2 auftreten. |
|
E |
1 |
1 |
Message |
Für diese Gerätereaktion ist standardmäßig keine Diagnosemeldung definiert. |
Die Gerätereaktion kann durch Verwendung der Funktion FC_DiagConfigSet2 oder FC_DiagConfigSubClassGroupSet neu konfiguriert werden. Die Priorität der konfigurierten Gerätereaktion muss immer gleich oder höher als die Priorität der Mindestgerätereaktion sein. Die Mindestgerätereaktionen werden in der entsprechenden Diagnosemeldung und in der Überblickstabelle angegeben.