FC_EtDiagExtToString - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.2.0 |
Übernommen aus |
- |
Implementiert |
- |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Eine Aufzählung vom Typ ET_DiagExt soll in einen String konvertiert werden.
Der DiagExt am Eingang i_etDiagExt wird in einen String konvertiert, der den Namen der Aufzählung wiedergibt.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etDiagExt |
Die in einen String zu konvertierende Aufzählung. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeine Bibliotheks-unabhängige Anweisung auf dem Diagnosegerät. Alle Werte außer GD.ET_Diag.Ok entsprechen einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-abhängiger Ausgang des Diagnosegeräts. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
STRING[80] |
Die Aufzählung, die in einen String konvertiert wurde. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Aufzählungswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
65 |
DiagExt ist außerhalb des gültigen Bereichs |
Aufzählungsname: |
DiagExtRange |
Aufzählungswert: |
65 |
Beschreibung: |
DiagExt ist außerhalb des gültigen Bereichs |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_etDiagExt wurde ein ungültiger Wert übergeben. |
Stellen Sie sicher, dass dem Eingang ET_DiagExt nur Elemente von i_etDiagExt übergeben werden. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Aufzählung wurde erfolgreich in einen String konvertiert.