FC_UpdateSubModuleInterfaceEight
FC_UpdateSubModuleInterfaceEight - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.1.0.0 |
Verwendet von: |
PacDrive3 Pilot Template Architektur |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Funktionsbaustein zur Aktualisierung der Untermodul-Struktur Add Interface.
Die Funktion bietet im wesentlichen die gleiche Funktionalität wie die FC_UpdateSingleSubModuleInterface Funktion. Der einigste Unterschied ist der, dass mittels dieser Funktion Adressen von 8 verschiedenen AxisModules aktualisiert werden können.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_xOnlineChange |
BOOL |
Wenn TRUE, wird die zusätzliche Untermodul-Schnittstelle aktualisiert |
i_pdwSubModuleAddInterfaces |
POINTER TO DWORD |
Für das Untermodule Add Interface wird ein Pointer festgelegt. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_stAxisModule1Itf to iq_stAxisModule8Itf |
ST_ModuleInterface |
Legt die Schnittstellenstruktur einer Achse fest. Bis zu 8 Achsen können dem Untermodul Add Interface hinzugefügt / aktualisiert werden. |