FC_GetInstantNewCamStatus

 

FC_GetInstantNewCamStatus - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.1.0.0

Verwendet von:

PacDrive3 Pilot Template Architektur

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Funktion zum Ändern von Kurvenpunkten.

Beschreibung

 Diese Funktion ruft den Status des unmittelbaren neuen Kurvensignals auf, der durch den Eingang iq_stAxisModuleItf festgelegten Achse auf. Das unmittelbare neue Kurvensignal veranlasst die Achse dazu, die von der momentan ausgewählten MultiCam-Tabelle festgelegten Kurvenpunkte neu zu laden und die Änderungen im aktuellen Zyklus wie unten aufgeführt auszuführen.

G-SE-0064627.1.gif-high.gif

 

 

Die neuen Kurvendaten sind ab dem Überschleifpunkt InstantXLimMax gültig. Der Überschleifpunkt kann mit der Funktion FC_SetInstantNewCamPosition festgelegt werden.

Das unmittelbare neue Kurvensignal liefert ebenfalls Feedback. Die Achse setzt das Signal beim Start des neuen Zyklus auf FALSE zurück, sobald die neuen Kurvenpunkte übernommen wurden.

Das unmittelbare neue Kurvensignal kann mit der FC_SetInstantNewCam Funktion auf TRUE gesetzt werden.

Schnittstelle

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

FC_GetInstantNewCamStatus

BOOL

Status des unmittelbaren neuen Kurvensignals der ausgewählen Achse

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_stAxisModuleItf

BOOL

Legt die Achsenschnittstellenstruktur der zugehörigen Achse fest