ET_MultiCamCsModeSlave - Allgemeine Informationen
Typ |
Enumeration Typ |
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Enumerationstyp für die Kaltstartmodi des FB_MultiCam-Slaves.
Name |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
NoChangeOfSlavePosition |
0 |
Keine Manipulation der Folgeposition vornehmen |
SetSlavePositionToFirstCamPosition |
1 |
Setzen der Folgeposition auf 1. Kurvenpunkt |
MoveSlaveToFirstCamPosition |
2 |
Verfahren der Achse (Folgeposition) auf den 1. Kurvenpunkt |
SetSlavePositionToCamPosition |
3 |
Setzen der Folgeposition auf die entsprechende Kurvenposition. Zuvor wird der Kaltstart des Masters (ET_MultiCamCsModeMaster) ausgeführt. |