FB_HomeLimitSwitch - RegisterLoggerPoint (Methode)
Typ |
Methode |
Verfügbar ab |
1.4.0.0 |
Die Methode registriert den internen Logger-Punkt im Anwendungslogger.
Im Funktionsbaustein ist ein Logger-Punkt für den Anwendungslogger implementiert. Nach einem erfolgreichen Aufruf dieser Methode sendet der Funktionsbaustein über diesen Logger-Punkt Nachrichten an den Anwendungslogger. Die Methode entspricht dem Aufruf der Methode RegisterLoggerPoint am APL.FB_LoggerPoint.
Nach der Registrierung:
oDer Funktionsbaustein sendet automatisch Nachrichten an den Anwendungslogger.
oDie Enumeration ET_LogLevel (Protokollebene) beschreibt den Typ und die Wichtigkeit einer Meldung.
oJe nach Funktionsbaustein werden verschiedene Informationen innerhalb einer Meldung weitergeleitet (z. B. eine Liste mit Diagnoseausgängen)
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_ifParent |
Der übergeordnete Logger-Punkt, unter dem der Logger-Punkt des Funktionsbausteins registriert werden soll. Die globale Variable G_ifApplicationLogger ist auch ein Logger-Punkt. |
|
i_sName |
STRING[80] |
Der Name für den Logger-Punkt des Funktionsbausteins, der im Anwendungslogger angezeigt werden soll, muss hier definiert werden. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
InputParameterInvalid |
318 |
Die maximale Anzahl von Logger-Punkten wurde überschritten. |
|
InputParameterInvalid |
316 |
Das übergeordnete Objekt ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
317 |
Das übergeordnete Objekt ist nicht registriert. |
|
UnexpectedProgramBehavior |
17 |
DiagExt ist unbeabsichtigt. |
MaxNumberOfLoggerPointsExeeded
Enumerationsname: |
MaxNumberOfLoggerPointsExeeded |
Enumerationswert: |
318 |
Beschreibung: |
Die maximale Anzahl von Logger-Punkten wurde überschritten. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Es wurde versucht, mehr als APL.Gc_udiMaxNumberOfLoggerPoints Logger-Punkte im Anwendungslogger zu registrieren. |
Der globale Parameter APL.Gc_udiMaxNumberOfLoggerPoints muss erhöht werden. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Logger-Punkt wurde erfolgreich im Anwendungslogger registriert.
Enumerationsname: |
ParentInvalid |
Enumerationswert: |
316 |
Beschreibung: |
Das übergeordnete Objekt ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_ifParent wurde ein ungültiges Objekt übergeben. |
Dem Eingang i_ifParent muss ein Objekt vom Typ APL.FB_LoggerPoint oder APL.IF_ApplicationLogger übergeben werden. |
Enumerationsname: |
ParentNotRegistered |
Enumerationswert: |
317 |
Beschreibung: |
Das übergeordnete Objekt ist nicht registriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Der an den Eingang i_ifParent übergebene Logger-Punkt ist im Anwendungslogger nicht registriert. |
Der an den Eingang i_ifParent übergebene Logger-Punkt muss zuerst im Anwendungslogger registriert werden. |
Enumerationsname: |
UnexpectedDiagExt |
Enumerationswert: |
17 |
Beschreibung: |
DiagExt ist unbeabsichtigt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Es ist ein Fehler in der internen Abarbeitung aufgetreten. |
Bitte informieren Sie das Supportteam über diesen Fehler. |