FC_NegativePart - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Ermittlung des Negativteils einer Zahl.
Der Negativteil wird wie folgt definiert:
oi_lrValue >= 0,0 -> 0,0
oi_lrValue < 0,0 -> ABS(i_lrValue)
Zusammen mit der Funktion FC_PositivePart gilt für alle reellen lrValue die folgende Identität:
lrValue = FC_PositivePart(lrValue) - FC_NegativePart(lrValue)
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_lrValue |
LREAL |
Wert der Zahl, von der der Negativteil ermittelt werden soll. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
LREAL |
Negativteil des Werts i_lrValue |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Negativteil wurde erfolgreich berechnet.