FC_Poly5NormalizedCoefficients
FC_Poly5NormalizedCoefficients - Allgemeine Informationen
|
Typ |
Funktion |
|
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
|
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung der Koeffizienten eines normierten Polynoms aus Randbedingungen.
Diese Funktion erfüllt die gleiche Aufgabe wie die Funktion FC_Poly5Coefficients. Der einzige Unterschied ist, dass vor Berechnung der Polynomkoeffizienten auf einen normierten X-Bereich übergegangen wird. Dies geschieht durch folgende Transformation:
P(X) = Pnorm( (X - i_lrX0) / (i_lrX1 - i_lrX0) )
Pnorm ist ein Polynom mit auf das Intervall [0, 1] normiertem X-Bereich, für das gilt:
P(i_lrX0) = Pnorm(0)
P(i_lrX1) = Pnorm(1)
Diese Vorgehensweise hat gegenüber FC_Poly5Coefficients den Vorteil geringerer Empfindlichkeit gegenüber Rundungsfehlern (insbesondere, wenn i_lrX0 sehr groß ist). Nachteil jedoch ist, dass zusätzlich zu den Polynomkoeffizienten auch die Wert i_lrX0 und i_lrX1 gespeichert werden müssen. Dies geschieht in der erweiterten Polynomkoeffizientenstruktur ST_Poly5NormalizedCoefficients.
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
i_lrX0 |
LREAl |
Linker Randpunkt des X-Intervalls |
|
i_lrY0 |
LREAl |
Gewünschter Funktionswert des Polynoms an der Stelle i_lrX0 |
|
i_lrM0 |
LREAl |
Gewünschte Steigung des Polynoms an der Stelle i_lrX0 |
|
i_lrK0 |
LREAl |
Gewünschte Krümmung des Polynoms an der Stelle i_lrX0 |
|
i_lrX1 |
LREAl |
Rechter Randpunkt des X-Intervalls |
|
i_lrY1 |
LREAl |
Gewünschter Funktionswert des Polynoms an der Stelle i_lrX1 |
|
i_lrM1 |
LREAl |
Gewünschte Steigung des Polynoms an der Stelle i_lrX1 |
|
i_lrK1 |
LREAl |
Gewünschte Krümmung des Polynoms an der Stelle i_lrX1 |
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|
|
Struktur der Koeffizienten sowie der Intervallgrenzen des Polynoms. |
|
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
OK |
0 |
OK |
|
|
InputParameterInvalid |
97 |
Die Definition des X-Intervalls ist nicht gültig. |
|
Enumerationsname: |
DefinitionXInterval |
|
Enumerationswert: |
97 |
|
Beschreibung: |
Die Definition des X-Intervalls ist nicht gültig. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
- |
Die Definition des X-Intervalls über i_lrX1 und i_lrX0 ist ungültig. |
Es muss gelten: i_lrX1> i_lrX0 |
|
Enumerationsname: |
Ok |
|
Enumerationswert: |
0 |
|
Beschreibung: |
OK |
Die Koeffizienten wurden erfolgreich berechnet.