ST_LineSegment3D - Allgemeine Informationen
|
Typ |
Datenstruktur |
|
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
|
Übernommen aus |
- |
|
Versionen: |
Aktuelle Version |
Durch diese Datenstruktur wird das Liniensegment im 3-dimensionalen Raum definiert, das mit dem Punkt stStartPoint beginnt und mit dem Punkt stEndPoint endet.
Bemerkung: Im Gegensatz zu einer Geraden hat ein Liniensegment endliche Ausdehnung, da es nicht über die definierenden Punkte hinausgeht. Die Punkte stStartPoint und stEndPoint können auch gleich sein. In diesem Fall reduziert sich das Liniensegment zu einem Punkt.
Die folgende Abbildung veranschaulicht den Unterschied zwischen Gerade und Liniensegment:
|
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
stStartPoint |
Startpunkt des Liniensegments |
|
|
stEndPoint |
Endpunkt des Liniensegments |