IF_AdditionalTransformationAxes - Direct (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V2.5.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Berechnen der Vorwärtstransformation für alle Achsen.
Mit der Methode Direct() kann die Vorwärtstransformation für die zusätzliche anwenderdefinierte Transformation für alle Roboterachsen berechnet werden. Die Eingänge verweisen auf die aktuellen Positionen der Achsen.
Wenn ein Wert ungleich Null für eine nicht konfigurierte Achse (q_alrPositionAxis[…]) oder Hilfsachse (q_alrPositionAuxAx[…]) berechnet und an den Roboter übergeben wird, gibt der Roboter eine Diagnosemeldung zurück.
oFür eine Achse wird die Diagnosemeldung ET_Diag.ExecutionAborted / ET_DiagExt.DriveNotConfigured vom Roboter zurückgegeben.
oFür eine Hilfsachse wird die Diagnosemeldung ET_Diag.ExecutionAborted / ET_DiagExt.AuxiliaryAxisNotConfigured vom Roboter zurückgegeben.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_alrPositionAxis |
ARRAY [ET_RobotComponent.AxisA .. ET_RobotComponent.AxisAll +Gc_udiMaxNumberOfAxes] OF LREAL |
Position der Roboterachsen |
i_alrPositionAuxAx |
ARRAY [ET_RobotComponent.AuxAx1.. ET_RobotComponent.AuxAxAll +Gc_udiMaxNumberOfAuxiliaryAxes] OF LREAL |
Position der Hilfsachsen |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_alrPositionAxis |
ARRAY [ET_RobotComponent.AxisA .. ET_RobotComponent.AxisAll +Gc_udiMaxNumberOfAxes] OF LREAL |
Position der Roboterachsen |
q_alrPositionAuxAx |
ARRAY [ET_RobotComponent.AuxAx1.. ET_RobotComponent.AuxAxAll +Gc_udiMaxNumberOfAuxiliaryAxes] OF LREAL |
Position der Hilfsachsen |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
ExecutionAborted |
65 |
Der Antrieb ist nicht konfiguriert. |
|
ExecutionAborted |
127 |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Enumerationsname: |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
Enumerationswert: |
127 |
Beschreibung: |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Verwendung der zusätzlichen Transformationsachsen war nicht erfolgreich. |
Ein Positionswert ungleich Null wurde für eine nicht konfigurierte Hilfsachse berechnet und an den Roboter übergeben. |
Sicherstellen, dass ein Positionswert gleich Null für eine nicht konfigurierte Hilfsachse übergeben wird. |
Enumerationsname: |
DriveNotConfigured |
Enumerationswert: |
65 |
Beschreibung: |
Der Antrieb ist nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Verwendung der zusätzlichen Transformationsachsen war nicht erfolgreich. |
Ein Positionswert ungleich Null wurde für eine nicht konfigurierte Roboterachse berechnet und an den Roboter übergeben. |
Sicherstellen, dass ein Positionswert gleich Null für eine nicht konfigurierte Roboterachse übergeben wird. |
Implementierungsbeispiel für die Methode Direct()
Deklaration:
METHOD Direct
VAR_INPUT
i_alrPositionAxis : ARRAY [ROB.ET_RobotComponent.AxisA..
(ROB.ET_RobotComponent.AxisAll +
ROB.Gc_udiMaxNumberOfAxes)] OF LREAL;
i_alrPositionAuxAx : ARRAY [ROB.ET_RobotComponent.AuxAx1..
(ROB.ET_RobotComponent.AuxAxAll +
ROB.Gc_udiMaxNumberOfAuxiliaryAxes)] OF LREAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
q_etDiag : GD.ET_Diag := GD.ET_Diag.Ok;
q_etDiagExt : ROB.ET_DiagExt := ROB.ET_DiagExt.Ok;
q_sMsg : STRING[80];
q_alrPositionAxis : ARRAY [ROB.ET_RobotComponent.AxisA..
(ROB.ET_RobotComponent.AxisAll +
ROB.Gc_udiMaxNumberOfAxes)] OF LREAL;
q_alrPositionAuxAx : ARRAY [ROB.ET_RobotComponent.AuxAx1..
(ROB.ET_RobotComponent.AuxAxAll +
ROB.Gc_udiMaxNumberOfAuxiliaryAxes)] OF LREAL;
END_VAR
Implementierung:
// Copy inputs to outputs first
q_alrPositionAxis := i_alrPositionAxis;
q_alrPositionAuxAx := i_alrPositionAuxAx;
// Implement additional transformation for robot axes here
// For example:
// q_alrPositionAxis[ROB.ET_RobotComponent.AxisB] :=
i_alrPositionAxis [ROB.ET_RobotComponent.AxisB] - 90.0;
// q_alrPositionAuxAx[ROB.ET_RobotComponent.AuxAx3] :=
i_alrPositionAuxAx[ROB.ET_RobotComponent.AuxAx1] +
i_alrPositionAuxAx[ROB.ET_RobotComponent.AuxAx2];