IF_RobotJogging - GetMotionParameter (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter.
Mit der Methode GetMotionParameter(...) können die konfigurierte maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit), die maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit), die maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) sowie die Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der die Jogging-Bewegung des Roboters oder die Bewegung einer Hilfsachse ausgeführt werden muss, ausgelesen werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Definiert, für welche Komponente des Roboters die Bewegungsparameter ausgelesen werden müssen. Gültige Werte sind: oET_RobotComponent.Path oET_RobotComponent.CartesianX oET_RobotComponent.CartesianY oET_RobotComponent.CartesianZ oET_RobotComponent.OrientationX oET_RobotComponent.OrientationY oET_RobotComponent.OrientationZ oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10 Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_lrMaxVelocity |
LREAL |
Vorgegebene maximalen Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit) |
q_lrMaxAcceleration |
LREAL |
Vorgegebene maximalen Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) |
q_lrMaxDeceleration |
LREAL |
Vorgegebene maximalen Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) |
q_lrRamp |
LREAL |
Vorgegebene Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit) |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
205 |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
127 |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
132 |
Die Komponente ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
199 |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
Enumerationsname: |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
Enumerationswert: |
127 |
Beschreibung: |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht keiner konfigurierten Hilfsachse. |
Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist. |
Enumerationsname: |
ComponentInvalid |
Enumerationswert: |
132 |
Beschreibung: |
Die Komponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben worden ist. |
ExternalPositionSourceConfigured
Enumerationsname: |
ExternalPositionSourceConfigured |
Enumerationswert: |
205 |
Beschreibung: |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Orientierung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert. |
Das Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path ist nicht möglich, wenn eine externe Positionsquelle für die Roboterkomponenten konfiguriert wurde. Die Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path nicht auslesen. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Jogging-Bewegungsparameter wurden erfolgreich ausgelesen.
Enumerationsname: |
OrientationNotAvailable |
Enumerationswert: |
199 |
Beschreibung: |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Die am Eingang i_etComponent übergebene Orientierung ist nicht verfügbar. |
Sicherstellen, dass die verwendete Transformation die Orientierung unterstützt. |