IF_ProductManager - GetFirstProductInterfaceOnBelt (Methode)
Typ |
Methode |
Verfügbar ab |
V1.0.0.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Gibt die Schnittstelle zum vordersten Produkt eines Bands zurück.
Das Produkt, das dem Ende des Bands am nächsten ist, wird ermittelt, und seine Schnittstelle wird zurückgegeben.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_udiBeltId |
UDINT |
Die Nummer des Bands, dessen vorderstes Produkt ermittelt werden soll. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang des Diagnosegeräts. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung |
|
q_ifFirstProduct |
Die Schnittstelle für das Produkt, das dem Ende des Bands am nächsten ist. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Aufzählungswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
71 |
Es konnte kein Produkt gefunden werden. |
|
InputParameterInvalid |
11 |
BeltId ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Aufzählungsname: |
BeltIdRange |
Aufzählungswert: |
11 |
Beschreibung: |
BeltId ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_udiBeltId wurde ein ungültiger Wert übergeben. |
Am Eingang i_udiBeltId muss die Nummer des Bands angegeben werden, von dem die Schnittstelle des ersten Produktes zurückgegeben werden soll. Die Nummer muss zwischen eins und der Anzahl der parametrierten Bänder liegen. |
Aufzählungsname: |
NoProductExisting |
Aufzählungswert: |
71 |
Beschreibung: |
Es konnte kein Produkt gefunden werden. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Das Produkt existiert nicht. |
Es muss sichergestellt werden, dass sich auf dem am Eingang i_udiBeltId ausgewählten Band ein Produkt befindet. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Schnittstelle zum ersten Produkt des Bands wird zurückgegeben.